AD812
AD812
製造中オペアンプ、デュアル、低消費電力、電流帰還型
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.26
Viewing:
製品の詳細
- 8ピンSOICパッケージに2個のビデオ用アンプ内蔵
- ビデオ・システムでのケーブル駆動に最適化
- 高速
ユニティ・ゲイン帯域幅(-3dB):145MHz
スルーレート:1600V/μs - 低消費
+3V単電源動作
最大供給電流:5.5mA/アンプ - 優れたビデオ特性(RL = 150 Ω):
ゲイン平坦特性:0.1dB(~40MHz)
微分ゲイン誤差:0.02%
微分位相誤差:0.02° - 使いやすさ
50mA出力電流
出力振幅は各レールから1Vまで可能(150Ω負荷時)
AD812は、低消費電力、単電源のデュアル・ビデオ・アンプです。各アンプの出力電流は50mAで、それぞれ1つのバック・ターミネーションのビデオ負荷(150Ω)を駆動するために最適化されています。各アンプは電流帰還型で、微分ゲイン誤差0.02%、微分位相誤差0.02°を確保しながら、40MHzまでで0.1dBのゲイン平坦性を実現します。このため、AD812は、カメラやビデオ・スイッチャなどのプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的な製品となっています。
AD812は、アンプ当たり最大4.0mAの低消費電力(VS=+5V)を実現し、+3Vの単電源で動作します。各アンプの出力スイングは、いずれかの電源レールの1V以内で、1Vp-pのビデオ信号に容易に対応できます。また、+2のゲインでは、+5Vの単電源で3Vp-pのスイングが可能です。このような機能をすべて小型8ピンのプラスチックDIPまたは8ピンのSOICパッケージで提供します。このような特長により、このデュアル・アンプは、サイズと消費電力が重要となるバッテリ駆動のポータブル・アプリケーションに理想的なものとなっています。
1600V/μsのスルーレートに加えて145MHzという卓越した帯域幅により、AD812は、+5Vの単電源または最大±15Vの両電源を利用できる多くの汎用高速アプリケーションに最適です。AD812は、-40~+85℃の工業用温度範囲で提供しています。
鉛フリー対策のパッケージ品も用意されています。(AD812ARZ、AD812ARZ-REEL、AD812ARZ-REEL7)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD812ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD812ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD812ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD812ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD812ANZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。