AD808
最終販売リミット・アンプおよびクロック/データ・リカバリIC、622Mbps、低消費電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- STM-4レギュレータ(タイプA)のCCITT G.958仕様に適合
- OC-12のBellcore TR-NWT-000253仕様に適合
- 出力ジッタ:2.5度RMS
- 622Mbpsクロック・リカバリとデータ・リタイミング
- NRZデータ可能、プリアンプ不要
- PLLタイプのクロック・リカバリ-クリスタル不要
- 量子感度:4mV
- レベル検出レンジ:10~40mV、プログラマブル
- 単電源動作:+5Vまたは-5.2V
- 低消費電力:400mW
- 10KHz、ECL/PECL互換出力
- パッケージ:16ピン狭幅SOIC
AD808は、データの量子化、信号レベルの検出、クロック・リカバリ、622Mbps NRZデータのリタイミングを行うレシーバ機能を提供します。PINダイオード/プリアンプとともに、高集積、低価格、低消費電力のSONET OC-12またはSDH STM-4光ファイバ・レシーバに使用できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD60007 | none available | ||
AD808-622BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD808-622BRZRL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD808-622BRZ | 製造中止 | |
AD808-622BRZRL7 | 製造中止 | |
7 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD808-622BRZ | 製造中止 | |
AD808-622BRZRL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad808に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める