AD8033
AD8033
製造中オペアンプ、超低価格、高速FastFET™
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
Viewing:
製品の詳細
- FET入力アンプ
1pAの入力バイアス電流 - 高速
80MHzの-3dB帯域幅(G=+1)
80V/μsのスルーレート(G=+2) - 低ノイズ
11nV/√Hz(f=100kHz)の入力電圧ノイズ
0.6fA/√Hz(f=100kHz)の入力電流ノイズ - 電源電圧範囲:5V~24V
- 低オフセット電圧:1mV(代表値)
- 単電源およびレールtoレール出力
- 高いコモン・モード除去比:-100dB
- 低消費電力
アンプ1個あたり3.3mA(代表値)の消費電流 - 位相反転なし
- 小型パッケージ:8ピンのSOICおよびSOT23パッケージ
FastFETアンプAD8033/AD8034は、使いやすく性能の優れたFET入力の電圧帰還型アンプです。AD8033はシングル・アンプ、AD8034はデュアルです。アナログ・デバイセズ社独自開発のXFCBプロセスによって製造されたFastFETアンプAD8033/AD8034は、低ノイズ(11nV/√Hzおよび0.6fA/√Hz)、高速(80MHzの帯域幅と80V/μsのスルーレート)などを始め、他の低価格帯のFET入力アンプよりも大幅に優れた性能を備えています。
AD8033/AD8034アンプは電源電圧範囲が5~24Vと幅広く、しかも単電源で動作するので、同等の価格帯のFET入力アンプよりも多くのアプリケーションに利用できます。さらに、AD8033/AD8034はレールtoレール出力を備えているために、融通性も高くなっています。
このアンプは低価格にもかかわらず、その全体性能は非常に優れています。すなわち、-100dBの高いコモン・モード除去比、2mV(最大値)の低い入力オフセット電圧、および11nV/√Hzの低ノイズ性能を備えています。
AD8033/AD8034アンプの消費電流は低く、その無負荷時電源電流はアンプ1個あたりわずか3.3mAに抑えられていますが、最大40mAで負荷をドライブする能力を備えています。
AD8033は8ピンSOICとSC70、AD8034は8ピンSOICとSOT23の小型パッケージが用意されており、-40~+85℃の温度範囲で動作するように仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8033AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8033ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8033ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8033ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8033
SPICEモデル 1
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。