AD8012
AD8012
製造中デュアル350MHz低消費電力アンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力
- アンプ1個あたりの電源電流:1.7mA
- ±5V電源と+5V電源に対して仕様を規定
- 高出力電流:125mA
- 高速動作
- -3dB帯域幅:350MHz(G=+1)
- -3dB帯域幅:150MHz(G=+2)
- スルーレート:2,250V/μs
- 0.1%へのセトリング・タイム:20ns
- 低歪み
- ワースト高調波歪み:500kHz、RL=100Ωで-72dBc
- ワースト高調波歪み:5MHz、RL=1kΩで-66dBc
- 優れたビデオ仕様(RL=1kΩ、G=+2)
- 微分ゲイン誤差:0.02%
- 微分位相誤差:0.06°
- ゲイン平坦性:40MHzまで 0.1dB
- オーバードライブ回復:60ns
- 低オフセット電圧:1.5mV
- 低電圧ノイズ:2.5nV/√Hz
- 8ピンSOICパッケージおよび8ピンMSOPパッケージを採用
AD8012 は、350 MHz の帯域幅を持つデュアルの低消費電力電流帰還アンプであり、アンプあたりの消費電流はわずか 1.7mA です。このデバイスは、低歪み、高速動作、低消費電力が重要となる広いダイナミック・レンジを持つ高周波システムでの使用を対象としています。
AD8012の電源電流はわずか1.7mAと小さいため、20nsのセトリング・タイムや2,250V/μs のスルー・レートなどの優れたAC仕様を提供します。ビデオ仕様は、このような低消費電力アンプとして微分ゲイン0.02%および微分位相0.06°と優れています。さらに、AD8012のオフセットは1.5mVと低くなっています。 AD8012は最小の消費電力で高性能を必要とするアプリケーションに適しています。 この製品は、標準の8ピンSOICパッケージまたはMSOPパッケージを採用し、−40℃〜+85℃の工業用温度範囲で動作します。アプリケーション
- XDSL、HDSLライン・ドライバ
- ADCバッファ
- 業務用カメラ
- CCD画像処理システム
- 超音波装置
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8012ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8012ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8012ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8012ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8012ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8012ARMZ | 製造中 | |
AD8012ARMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く