AD7993
製造中10ビットA/Dコンバータ、16ピンTSSOPパッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.10
Viewing:
製品の詳細
- 2µs高速変換時間の10ビットA/Dコンバータ
- 4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
- 仕様規定電源電圧:2.7~5.5V
- 低消費電力
- 高速スループット・レート:188kSPS
- シーケンサ動作
- 自動サイクル・モード
- I2C®コンパチブルのシリアル・インターフェース
- I2C®インターフェースのサポート:
標準、高速、およびハイスピードの各モード - アウトオブレンジ・インジケータ
- ASによるピン選択可能なアドレッシング
- 自動シャットダウン・モード:1µA(max)の消費電流
AD7993は4チャンネル、10ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.5Vの単電源で動作し、2µsの変換時間を特長としています。AD7993は、4チャンネルのマルチプレクサとトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
AD7993は、I2Cインターフェースとコンパチブルの2線式シリアル・インターフェースを備えています。AD7993-0とAD7993-1の2つのバージョンがあります。各バージョンでは、最低2つの異なるI2Cアドレスを指定できます。AD7993-0のI2Cインターフェースは標準と高速I2Cのインターフェース・モードをサポートします。AD7993-1のI2Cインターフェースは標準、高速、および2つのハイスピードI2Cインターフェース・モードをサポートします。
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7993BRUZ-0 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-0REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-1REEL | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7993BRUZ-0 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7993BRUZ-0 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7993BRUZ-0 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1 | 製造中 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 4 | ||
ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
ADUM1251 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C 用 |
ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
ADUM2251 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 7 | ||
ADR03 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超小型、高精度 |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
REF191 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 2 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
AD8032 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD8604 | 製造中 | オペアンプ、クワッド、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™ |