AD7988-1

製造中

MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能
    • 擬似差動アナログ入力範囲:0V~VREF(VREFは2.5V~5.0V)
    • スループット:500kSPS/100kSPSのオプション
    • ゼロ遅延アーキテクチャ
    • ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
    • INL:±0.6LSB(typ)、±1.25 LSB(max)
    • ダイナミック・レンジ:92dB、VREF = 5V
    • S/N比:91.5dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
    • THD:−114dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
    • SINAD:91dB(fIN = 10kHz、VREF = 5V)
  • 低消費電力
    • 1.8 V/2.5 V/3 V/5 Vロジック・インターフェースで2.5V単電源動作
    • AD7988-1:100kSPSで400µW(VDDのみ)
      • 100kSPSで700µW(合計)
    • AD7988-5:500kSPSで2 mW(VDDのみ)
      • 500kSPSで3.5mW(合計)
    • 10kSPSで70μW(合計)
  • シリアル・インターフェース:独自の SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • 10ピンMSOP、10ピン3mm × 3mm LFCSP
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD7988-1
MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC
AD7988-1-7988-5 Circuit Diagram AD7988-1-7988-5 Pin Configuration AD7988-1-7988-5 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 5
ADA4805-1 新規設計に推奨 オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4807-2 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD7988-1 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD7988-5

AD7988-5 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7988-5SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7988-5. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.


eval board
EVAL-AD7988-1-PMDZ

100kSPS、16ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード

機能と利点

  • 16ビット、A/Dコンバータ
  • 100kSPS
  • ユニポーラ、シングルエンド入力
  • 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
  • サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。

また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。

EVAL-AD7988-5
AD7988-5 Evaluation Board
EVAL-AD7988-1-PMDZ
100kSPS、16ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード
EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 Circuits from the Lab®

室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の揮発性有機化合物(VOC)検出器
  • 定電圧、定電流、定抵抗、定温度の各ヒータ制御オプション
  • 広い範囲の検出抵抗測定
  • オンボードの温湿度センサー
CN0255 Circuits from the Lab®

16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム  ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16ビット、 100KSPS データ・アクイジション
  • 単電源
  • 消費電力 8mW (標準)
CN0395
室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0255
16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム  ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品