AD7946
製造中A/Dコンバータ、14ビット、500 kSPS、PulSAR®、MSOP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.53
製品の詳細
- ノー・ミスコードの14ビット分解能
- スループット:500 kSPS
- INL:±0.4 LSB(typ)、±1 LSB(max)(フルスケールの±0.0061%)
- SINAD:85 dB @ 20 kHz
- THD:-100 dB @ 20 kHz
- 擬似差動のアナログ入力範囲
- 0~REF(REFはVDDまで)
- パイプライン遅延なし
- 1.8 V/2.5 V/3 V/5 Vロジック・インターフェースで5 V単電源動作
- 専用シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSPに互換
- 複数ADCのデイジーチェーン接続とBUSY表示
- 消費電力
- 3.3 mW @ 5 V/100 kSPS
- 3.3 μW @ 5 V/100 SPS
- スタンドバイ電流:1 nA
- 10ピンMSOP(MSOP-8の大きさ)
- 3 mm × 3 mm LFCSP (SOT-23 の大きさ)
- 6ビットAD7686とピン対ピン互換
AD7946は、500 kSPS、14ビットの電荷再分配逐次比較型A/Dコンバータで5V単電源(VDD)で動作します。超低消費電力、ノー・ミスコードで高速16ビット・サンプリングのADC、内部変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。低ノイズで広帯域幅のアパーチャ遅延が非常に小さなトラック&ホールド回路も内蔵しています。AD7946は、CNVの立ち上がりエッジで、グランドセンス(IN-)基準に、アナログ入力信号IN+(0V~REF)をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部より供給され、電源電圧まで変えることができます。
消費電力はスループットの量によって直線的に変わります。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続するために、SDI入力を使う機能も持っています。さらにオプションのBUSY表示器があります。別電源VIOを使って、1.8 V、2.5 V、3 V、または5 Vロジックと互換にすることができます。
AD7946は10ピンμSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作仕様となっています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の機器
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 医療機器
- プロセス・コントロール
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7946BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7946BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7946BRMZ | 製造中 | |
AD7946BRMZRL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7946BRMZ | 製造中 | |
AD7946BRMZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 5 | ||
ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8603 | 製造中 | オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2 | ||
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7944 | 製造中 | A/Dコンバータ、14 ビット、2.5 MSPS、15.5 mW、PulSAR、LFCSP |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く