AD7934-6
製造中A/Dコンバータ、12ビット、4チャンネル、625kSPS、シーケンサ機能付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.65
製品の詳細
- スループット・レート:625kSPS
- VDD=2.7V~5.25Vで仕様を規定
- 消費電力:
625kSPS、3V電源で3.6mW(max)、
625kSPS、5V電源で7.5mW(max) - ソフトで構成可能なアナログ入力:
4チャンネル、シングルエンド入力、
2チャンネル完全差動入力、
2チャンネル擬似差動入力 - シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
- 高精度リファレンスを内蔵:2.5V、±0.2%(max)@25℃、25ppm/℃(max)
- 50kHzの入力周波数で70dBのSINAD
- パイプライン遅延なし
- ワード・モード / バイト・モードを持つ高速なパラレル・インターフェース
- 完全シャットダウン・モード:2μA(max)
- 28ピンTSSOPパッケージ
AD7934-6は12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大625kSPSのスループット・レートを持っています。この製品は、低ノイズ、広帯域の差動トラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大50MHzまでの入力周波数を取り扱うことができます。
AD7934-6は、4チャンネルのアナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに実行することができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。この製品は、シングルエンド、フル差動、または擬似差動のいずれかのアナログ入力を扱うことができます。
データ・アクイジションと変換は、標準のコントロール入力によって制御され、マイクロプロセッサやDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号は、CONVSTの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。
AD7934-6は、正確な2.5Vリファレンス電圧を内蔵しており、A/D変換のためのリファレンス源として使うことができます。変わりに、このピンは外部リファレンスを提供してオーバードライブさせることができます。
AD7934-6では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟なパワーマネージメント・オプションも特長としています。内蔵の制御レジスタによって、ユーザーは、アナログ入力範囲と構成、出力のコーディング、パワーマネージメントおよびチャンネル・シーケンシングを含む違った動作条件の設定として使うことが可能です。
製品のハイライト
- 低消費電力で高スループット
- チャンネル・シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
- 正確な2.5Vのオンチップ・リファレンスを内蔵
- シングルエンド、擬似差動または完全差動、の各アナログ入力がソフトウェアで選択可能
- パイプライン遅延なし
- CONVST入力を介して、正確な瞬時サンプリングの制御とワンショット変換制御が可能
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7934BRUZ-6 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7934BRUZ-6REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7934BRUZ-6 | 製造中 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7934BRUZ-6 | 製造中 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7934BRUZ-6 | 製造中 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR420 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET® |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7091R-4 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、4チャンネル、超低消費電力、20ピンのTSSOPとLFCSP |
最新のディスカッション
ad7934-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める