AD7927
製造中12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、20ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、8チャンネル
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.76
製品の詳細
- 高速スループット・レート:200kSPS
- AVDD仕様:2.7~5.25V
- 低消費電力:
- 3V電源、200kSPSで最大3.6mW
- 5V電源、200kSPSで最大7.5mW
- シーケンサ付きの8入力(シングルエンド)
- 柔軟な電力/シリアル・クロック速度管理
- 広入力帯域幅:
50kHzの入力周波数で最小70dBのSINAD - パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル - シャットダウン・モード:最大0.5μA
- 20ピンTSSOPパッケージ
- 車載向けに認定済み
AD7927は、12ビット、高速、低消費電力、8チャンネルの逐次比較型ADCです。2.7~5.25Vの単電源で動作し、スループット・レートは最大200kSPSになります。AD7927の持つローノイズ、広帯域幅のトラック・アンド・ホールド・アンプは、8MHzを超える入力周波数を処理できます。
CSとシリアル・クロック信号を使用して変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサやDSPと容易にインターフェースをとることができます。CSの立ち下がりエッジで入力信号をサンプリングし、変換もこの時点で開始します。AD7927に関連するパイプライン遅延はありません。
AD7927では、最大スループット・レートで消費電力を非常に低く抑えるために、高度な設計技法を使用しています。最大スループット・レートにおける消費電力は、3V電源で最大1.2mA、5V電源で最大1.5mAです。
AD7927では、コントロール・レジスタの設定でアナログ入力範囲を選択し、0V~REFINまたは0V~2×REFINにすることができ、ストレート・バイナリまたは2の補数出力コーディングが可能です。AD7927には、チャンネル・シーケンサ付きの8つのシングルエンド・アナログ入力があり、連続的に変換するチャンネルを事前にプログラムによって選択できます。
AD7927での変換時間は、SCLK周波数によって決定されます。これは、SCLK周波数が変換を制御するマスター・クロックとしても使用されるためです。変換時間は、20MHzのSCLKでわずか800nsになります。
製品のハイライト
- 低消費電力で高スループット
AD7927は、最大200kSPSのスループット・レートを提供します。3V電源での最大スループット・レートで、AD7927の最大消費電力はわずか3.6mWです。 - チャンネル・シーケンサ付きの8つのシングルエンド入力ADCが反復して変換する、チャンネル・シーケンスを選択できます。
- VDRIVE機能による単電源動作
AD7927は、2.7~5.25Vの単電源で動作します。VDRIVE機能によって、AVDDとは無関係に、シリアル・インターフェースを3Vまたは5Vのプロセッサ・システムに直接接続できます。 - 柔軟な電力/シリアル・クロック速度管理
シリアル・クロックで変換レートが決まるため、シリアル・クロック速度を上げることによって、変換時間を短縮できます。低いスループット・レートで電力効率を最大にするために、さまざまなシャットダウン・モードもあります。フル・シャットダウンでの最大消費電流は0.5μAです。 - パイプライン遅延なし
AD7927は、標準的な逐次比較型ADCを備えており、CS入力の立ち下がりで変換を開始し、サンプリングのタイミングを正確に制御します。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7927BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927WYRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7927BRUZ | 製造中 | |
AD7927BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7927BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7927BRUZ | 製造中 | |
AD7927BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7927BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7927WYRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。