AD7920
製造中12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6ピンSC70パッケージ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品の詳細
- スループット・レート:250kSPS
- 2.35~5.25Vの電源電圧で仕様を規定
- 低消費電力:
- 3V電源、250kSPS時:3mW(typ)
- 5V電源、250kSPS時:12.5mW(typ)
- 広い入力帯域幅:
- S/N比:70dB@100kHz入力周波数
- パイプライン遅延なし
- 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- 高速シリアル・インターフェース
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換 - スタンバイ・モード:1µA(max)
- 6ピンSC70パッケージ
- 8ピンµSOICパッケージ
AD7910/AD7920はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大250kSPSのスループット・レートを実現します。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7910/AD7920は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。
AD7910/AD7920のリファレンス電圧は、VDDから内部的に供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。そのため、アナログ入力レンジは0~VDDの範囲になります。変換レートはSCLKによって決定されます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7920AKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920AKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7920BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7920AKSZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7920AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7920BKSZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7920BKSZ-REEL | 製造中 | |
AD7920BKSZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7920BRMZ | 製造中 | |
AD7920BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7920BRMZ | 製造中 | |
AD7920BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4000-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力 |
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7091 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、超低消費電力、8ピンLFCSPパッケージ |
AD7091R | 製造中 | A/Dコンバータ、1MSPS、12ビット、超低消費電力、10ピンLFCSPとMSOP |