AD7904

製造中

8ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:6mW(max)
    5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
  • シーケンサ付きの4つの(シングルエンド)入力
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 広い入力帯域幅:8.2MHz
  • S/N比:70dB@50kHz(AD7924)
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:0.5µA(max)の消費電流
  • 16ピンTSSOPパッケージ

AD7904
8ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル
AD7904 Functional Block Diagram AD7904 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シャント型電圧リファレンス 1
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
シリーズ電圧リファレンス 5
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
ADA4857-1 製造中 オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7924

AD7904/AD7914/AD7924 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD79X4CBZ is obsolete. Please visit the AD7490 product page and AD7490 evaluation board page.


The EVAL-AD79X4CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7904, AD7914 and AD7924. Accompanying each EVAL-AD79X4CB is a sample box containing AD7924, one AD7914, and one AD7904. Depending on the ADC required for evaluation, the user can place the required ADC in the socket on the EVAL-AD79X4CB.


This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.


EVAL-AD7924
AD7904/AD7914/AD7924 Evaluation kit

最新のディスカッション

最近表示した製品