AD7898

製造中

12ビットA/Dコンバータ、220kSPS、8ピン・パッケージ、5V、シリアル

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.47
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スループット・レート220kSPSの高速12ビットADC
  • 8ピンSOIC
  • 5V単電源動作
  • 3Vプロセッサへのインターフェースが可能な、高速シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド・アンプ内蔵
  • 入力範囲が選択可能
    AD7898-10:±10V
    AD7898-3:±2.5V
  • 高い入力インピーダンス
  • 低消費電力:22.5mW(max)

AD7898
12ビットA/Dコンバータ、220kSPS、8ピン・パッケージ、5V、シリアル
AD7898 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7898

AD7898 Evaluation Board

製品詳細

Evaluation board for the AD7898 which is a fast 12-bit ADC that operates from a single +5 V supply and is housed in an 8-pin SOIC. Full data on the AD7898 is available in the AD7898 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with this Technical Note when using the Evaluation Board.
  

On-board components include an AD780 which is a pin programmable +2.5V or +3V ultra high precision bandgap reference and an AD711 op-amp used to buffer the analog input.


Interfacing to this board is through a 96-way connector. This 96-way connector is compatible with the EVALUATION-BOARD CONTROLLER which is also available from Analog Devices. External sockets are provided for the CS/CONVST input, VDRIVE input, SDATA input, SCLK input, REFIN input and the VIN input.

EVAL-AD7898
AD7898 Evaluation Board

最新のディスカッション

ad7898に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品