AD7887

製造中

12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、8ピンµSOICパッケージ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 仕様規定電源電圧:+2.7~+5.25 V
  • フレキシブルなパワー/スループット・レート・マネジメント
  • シャットダウン・モード:1μA(Max)
  • シングル・エンド入力:1/2チャンネル
  • シリアル・インターフェース:
    SPITM/QSPITM/MICROWIRETM/ DSP互換
  • パッケージ:8ピンナローSOICとMSOP

AD7887
12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、8ピンµSOICパッケージ
AD7887-FBL AD7887 Pin Configuration AD7887 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD7887

AD7887 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7887
  • On-board power supplies
  • Standalone capability
  • System demonstration platform (SDP) compatible (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis (download from product page)

製品詳細

The EVAL-AD7887SDZ is a full featured evaluation board designed to allow easy evaluation of all the features of the AD7887 analog-to-digital converter (ADC). The evaluation board can be controlled via the SDP connector (J20). The SDP board (EVAL-SDP-CB1Z) allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a PC using the software available for download from the EVAL-AD7887SDZ product page.
The EVAL-AD7887SDZ software provides dynamic performance analysis in the form of waveform graphs, histograms, and FFT analysis for ADC performance evaluation.
On-board components include: the AD8033 and the AD8034 FastFET high speed precision rail-to-rail op amps, the ADP3303 high accuracy 200 mA low dropout linear regulator, and the AD780 2.5 V/3.0 V ultrahigh precision band gap voltage reference.

Online Resources
  • Documents needed
  • AD7887 data sheet
  • EVAL-AD7887SDZ user guide
  • Required software
  • EVAL-AD7887SDZ evaluation software
  • Design and integration files
  • Schematics, layout files, bill of materials
Evaluation Kit Contents
  • EVAL-AD7887SDZ evaluation board
  • Evaluation software CD for the AD7887
  • Mains power supply adapter
  • Screw/nut kit

EVAL-AD7887
AD7887 Evaluation Board
EVAL-AD7887SDZ

リファレンス・デザイン

CN0150 Circuits from the Lab®

ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Software calibrated RF power measurement system
  • RMS, peak, and crest factor outputs
  • Functions from 1 MHz to 8 GHz
CN0189 Circuits from the Lab®

2 軸加速度センサーを使った傾き測定  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Dual Axis Tilt Measurement
  • 1 Degree Accuracy over 90 Degrees and Temperature
  • 12-Bit, 125kSPS SAR ADC
CN0150
ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0189
2 軸加速度センサーを使った傾き測定  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品