AD7874
製造中12ビットA/Dコンバータ、4チャンネル同時サンプリング、データ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.70
製品の詳細
- 4個のトラック&ホールド・アンプを内蔵
- 4チャンネル同時サンプリング
- 8μs変換時間/CHの高速12ビットADC
- 4チャンネルすべてについて29kHzのサンプリング・レート
- リファレンス内蔵
- ±10V入力範囲
- ±5V電源動作
AD7874は4チャンネル同時サンプリング、12ビットのデータ・アクイジション・システムです。高速の12ビットA/Dコンバータ、オンチップ電圧リファレンス、オンチップ・クロック、および4個のトラック&ホールド・アンプから構成されています。このため、4つの入力チャンネルの同時サンプリングが可能になり、4つの入力チャンネルの相対的な位相情報を保持します。4チャンネルがすべて1個のトラック&ホールド・アンプを共有する場合、このような機能の実現は不可能です。したがってAD7874は、相対的な位相情報が重要とされる位相アレイ・ソナーやACモーター・コントローラなどのアプリケーションに最適です。
4個のトラック&ホールド・アンプのアパーチャ遅延は小さく、最小および最大限界値で規定されています。そのため、複数のAD7874を使用して複数の入力チャンネルを同時にサンプリングすることが可能ですが、複数のデバイスに接続される信号間で位相誤差は発生しません。リファレンス出力/リファレンス入力機能により、同じリファレンス電圧源から複数のAD7874を駆動することもできます。
AD7874は、直線性誤差、フルスケール誤差およびオフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも完全に仕様規定しています。
AD7874は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスである、アナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。このデバイスには、28ピン、0.6インチ幅のプラスチックまたはハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、28ピンのリードレス・セラミック・チップ・キャリア(LCCC)、および28ピンSOICがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9152101M3A | 28 ld LCC | ||
5962-9152101MXA | 28 ld CerDIP | ||
AD7874ACHIPS | none available | ||
AD7874ANZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7874AQ | 28-Lead CerDIP | ||
AD7874ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7874ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7874ARZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7874BNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7874BQ | 28-Lead CerDIP | ||
AD7874BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7874SE | 28-Lead LCC | ||
AD7874SQ | 28-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9152101M3A | ||
5962-9152101MXA | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9152101M3A | ||
5962-9152101MXA | ||
AD7874AQ | ||
AD7874BQ | ||
AD7874SE | ||
AD7874SQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9152101M3A | ||
5962-9152101MXA | ||
AD7874AQ | ||
AD7874BQ | ||
AD7874SE | ||
AD7874SQ | ||
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-9152101M3A | ||
5962-9152101MXA | ||
AD7874ACHIPS | ||
AD7874ANZ | 製造中 | |
AD7874AQ | ||
AD7874ARZ | 製造中 | |
AD7874ARZ-REEL | 製造中 | |
AD7874ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7874BNZ | 製造中 | |
AD7874BQ | ||
AD7874BRZ | 製造中 | |
AD7874SE | ||
AD7874SQ | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9152101MXA | ||
AD7874AQ | ||
AD7874BQ | ||
AD7874SQ | ||
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9152101MXA | ||
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7874ANZ | 製造中 | |
AD7874BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7874ANZ | 製造中 | |
AD7874BNZ | 製造中 | |
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7874ARZ | 製造中 | |
AD7874ARZ-REEL | 製造中 | |
AD7874ARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7874BRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。