AD7866

製造中

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル12ビット、2チャンネルA/Dコンバータ
  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力
    • 3V電源で1MSPS時に11.4mW(max)
    • 5V電源で1MSPS時に24mW(max)
  • 幅広い入力帯域幅
    • 300kHzの入力周波数で70dBのS/N比
  • 内蔵リファレンス:2.5V
  • 柔軟性に優れたパワー/スループット・レート・マネジメント
  • 同時変換/読み出し動作
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:1µA(max)
  • 20ピンのTSSOPパッケージ
AD7866
12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型
AD7866 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7866

AD7866 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7866CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7866. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7866
AD7866 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Magnetoresistive Angle and Linear Detection System
CN0368 Circuits from the Lab®

磁気抵抗による角度および直線位置の測定 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 磁気抵抗による角度および直線位置の測定
  • 単電源
  • 小さなフットプリント
CN0368
磁気抵抗による角度および直線位置の測定 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Magnetoresistive Angle and Linear Detection System
EVAL-CN0368-SDPZ Board

最新のディスカッション

最近表示した製品