AD7767

製造中

A/Dコンバータ、24ビット、128 / 64 / 32kSPS、8.5mW、109dB

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • オーバーサンプリング逐次比較型(SAR)アーキテクチャ
  • 高性能AC / DC精度、低消費電力
    115.5dBのダイナミック・レンジ、32kSPS(AD7767-2)
    112.5dBのダイナミック・レンジ、64kSPS(AD7767-1)
    109.5dBのダイナミック・レンジ、128kSPS(AD7767)
    -118dBのTHD
  • 超低消費電力
    8.5mW、32kSPS(AD7767-2)
    10.5mW、64kSPS(AD7767-1)
    15mW、128kSPS(AD7767)
  • 高DC精度
    24ビット、ノー・ミッシング・コード(NMC)
    INL:±3ppm(typ)、±7.6ppm(max)
  • 低温度ドリフト
    ゼロ誤差ドリフト:15nV/℃
    ゲイン誤差ドリフト:0.4ppm/℃
  • オンチップのローパスFIRフィルタ
    線形位相応答
    パスバンド・リップル:±0.005dB
    阻止帯域減衰量:100dB
  • 2.5V電源:1.8V / 2.5V / 3V / 3.6Vロジック・インターフェース・オプション付き
  • 柔軟なインターフェース・オプション
    複数デバイスの同期化
    デイジーチェーン機能
  • パワーダウン機能
  • 動作温度範囲:-40~+105℃
AD7767
A/Dコンバータ、24ビット、128 / 64 / 32kSPS、8.5mW、109dB
AD7767-fbl AD7767-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 6
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR425 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET®
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
完全差動アンプ 1
AD8475 製造中 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7767

AD7767 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the:
    • AD7767
    • AD7767-1
    • AD7767-2
  • CED compatible
  • Standalone capability
  • On-board analog buffering and voltage reference
  • Various linking options
  • PC software for control and data analysis when used with the EVAL-CED1Z
  • Linearity Evaluation

製品詳細

The AD7767 has a maximum output data rate of 128 KHz. The derivatives AD7767-2 operate at a max speed of 64 KHz, with the AD7767-2 offering a max speed of 32 KHz. The AD7767-1 and AD7767-2 versions digitally filter more rigorously, meaning that greater noise performance is achieved, trading off on output data rate.


All the AD7767 devices (AD7767, AD7767-1, AD7767-2) offer 18-bit linearity (3ppm).


Full details on the versions of the AD7767 are available in the AD7767 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this data sheet when using the evaluation board.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7767
AD7767 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品