AD7766
製造中A/Dコンバータ、24ビット、128/64/32kSPS、8.5mW、109dB
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.30
製品の詳細
- AD7766-2-KGDデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています - オーバーサンプリング逐次比較型(SAR)アーキテクチャ
- 高性能AC/DC精度、低消費電力
- 115.5dBのダイナミック・レンジ、32kSPS(AD7766-2)
- 112.5dBのダイナミック・レンジ、64kSPS(AD7766-1)
- 109.5dBのダイナミック・レンジ、128kSPS(AD7766)
- -112dBのTHD
- 超低消費電力
- 8.5mW、32kSPS(AD7766-2)
- 10.5mW、64kSPS(AD7766-1)
- 15mW、128kSPS(AD7766)
- 高DC精度
- 24ビット、ノーミスコード(NMC)
- INL: ±6 ppm(typ)、 ±15 ppm(max)
- 低温度ドリフト
- ゼロ誤差ドリフト: 15 nV/°C
- ゲイン誤差ドリフト: 0.4 ppm/°C
- 詳細については、データシートを参照してください
AD7766/AD7766-1/AD7766-2は、高性能な24ビットのオーバーサンプリングSAR A/Dコンバータ(ADC)です。AD7766/AD7766-1/AD7766-2は広いダイナミック・レンジと入力帯域幅の利点を備え、消費電力はそれぞれ15mW、10.5mW、8.5mWで、すべて16ピンのTSSOPパッケージで提供しています。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2は、超低消費電力型のデータ・アクイジション・システム(PCIやUSBをベースにしたシステムなど)に最適であり、24ビットの分解能を提供します。卓越したS/N比、広いダイナミック・レンジ、傑出したDC精度などの特性を備えているため、広いダイナミック・レンジで小さな信号変化を測定するのに最適です。特に、大きなAC/DC信号で入力の小さな変化を測定するアプリケーションできわめて役に立ちます。このようなアプリケーションでは、AC情報とDC情報の両方を正確に収集できます。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2はデジタル・フィルタ(線形位相応答を持つ)を内蔵しており、オーバーサンプリングした入力電圧をフィルタ処理することで帯域外ノイズを除去できます。オーバーサンプリング・アーキテクチャでは、フロントエンドのアンチエイリアス条件を軽減できます。AD7766/AD7766-1/AD7766-2には他にもさまざまな特長がありますが、SYNC/PD(同期/パワーダウン)ピンを備え、複数のAD7766/AD7766-1/AD7766-2デバイスを同期化できることもその1つです。SDIピンを使用すれば、複数のAD7766/AD7766-1/AD7766-2デバイスのデイジーチェーン接続も可能です。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2は2.5V電源で動作し、5Vリファレンスを使用します。-40~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 低消費電力PCI/USBデータ・アクイジション・システム
- 低消費電力無線アクイジション・システム
- 振動解析
- 計測器
- 高精度医療画像
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7766-2-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD7766BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-1-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-2-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7766BRUZ | 製造中 | |
AD7766BRUZ-1 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-1-RL7 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-2 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-2-RL7 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-RL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7766BRUZ | 製造中 | |
AD7766BRUZ-1 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-1-RL7 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-2 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-2-RL7 | 製造中 | |
AD7766BRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR425 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET® |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8475 | 製造中 | 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |