AD7723
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、CMOS、1.2MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.63
Viewing:
製品の詳細
- 16ビットΣ⊿A/Dコンバータ
1.2MSPS出力ワード・レート
32倍/16倍のオーバサンプリング比
ローパスとバンドパス・フィルタ
直線位相 - 2.5V電圧リファレンス内蔵
- スタンバイ・モード
- 柔軟なパラレルまたはシリアル・インターフェース
- クリスタル発振器
- 単電源5V動作
AD7723は+5V電源で動作する全機能内蔵型、16ビットのΣΔ型ADC(A/Dコンバータ)です。アナログ入力を連続的にサンプリングするため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。変調器の出力は、有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタによって処理します。フィルタリング機能を内蔵するほかに、オーバーサンプリング比が高いため、ほとんどのケースで外付けアンチエイリアス・フィルタに求められる条件が少なくなり、1次で十分になります。デジタル・フィルタの周波数応答をローパスまたはバンドパスのいずれかにプログラミング設定できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7723BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7723BSZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD7723BSZ | 製造中 | |
AD7723BSZ-REEL | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7723BSZ | 製造中 | |
AD7723BSZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7723BSZ | 製造中 | |
AD7723BSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く