AD7699
製造中A/Dコンバータ、16ビット、8チャンネル、500kSPS、PulSAR
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.68
製品の詳細
- ノー・ミッシング・コードの16ビット分解能
- 入力を選択できる8チャンネル・マルチプレクサ:
- ユニポーラ・シングルエンド入力
- 差動(GNDセンス)入力
- 疑似差動バイポーラ入力
- スループット:500kSPS
- INL:±0.5LSB typ/±1.5LSB max(フルスケールの±23ppm)
- ダイナミック・レンジ:93.3dB
- SINAD:91.5dB@20kHz
- THD:-97dB@20kHz
- アナログ入力範囲:0~VREF(VREFはVDDまで)
- 複数のリファレンス・タイプ
- 内蔵 4.096 V
- 外付けでバッファ使用(最大4.096 V まで)
- 外付け(最大VDD まで)
- 温度センサーを内蔵
- チャンネル・シーケンサ、選択可能な1 極フィルタ、ビジー・インジケータ
- パイプライン遅延なし(SAR アーキテクチャ)
- 1.8 ~5 V ロジック・インターフェースによる単電源5 V 動作
- SPI、MICROWIRE、QSPI、DSP と互換のシリアル・インターフェース
- 消費電力
- 500 kSPS で26 mW
- 100 SPS で5.2 μW
- スタンバイ電流: 50 nA
- 20 ピン4 mm × 4 mm のLFCSP パッケージ
- 20ピン 2.4 mm × 2.4 mm WLCSPパッケージ
AD7699は8チャンネル、16ビット、電荷再分配逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。
AD7699は、マルチチャンネルの低消費電力データ・アクイジション・システムで使用されるすべての部品を内蔵しています。具体的には、ノー・ミッシング・コードの真の16ビットSAR ADC、入力をシングルエンド(グラウンド・センス有、または無)、差動、またはバイポーラとして構成する場合に役立つ8チャンネルの低クロストーク・マルチプレクサ、低ドリフトの内部4.096Vリファレンスとバッファ、温度センサ、選択可能な単極フィルタ、多チャンネルを連続的に順次スキャンするときに効果的なシーケンサを内蔵しています。
AD7699は、シンプルなSPIインターフェースを使用して、設定レジスタの書込みと変換結果の受信を行うことができます。SPIインターフェースには、ホストのロジック・レベルに設定される別のVIO電源が使用されます。消費電力は、スループットの変化に応じてスケーリングされます。
AD7699は、小型の20ピンLFCSPパッケージと20ボールWLCSPを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作が仕様規定されています。
アプリケーション- バッテリ駆動機器
- 医療用計測器:ECG/EKG
- 移動通信:GPS
- 携帯情報端末(PDA)
- 電源ライン・モニタリング
- データ・アクイジション
- 地震データ・アクイジション・システム
- 計測機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7699BCBZ-RL7 | 20-Ball WLCSP (2.39mm x 2.39mm) | ||
AD7699BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7699BCPZRL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7699BCBZ-RL7 | 製造中 | |
AD7699BCPZ | 製造中 | |
AD7699BCPZRL7 | 製造中 | |
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD7699BCPZ | 製造中 | |
AD7699BCPZRL7 | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7699BCPZ | 製造中 | |
AD7699BCPZRL7 | 製造中 | |
7 16, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
AD7699BCPZ | 製造中 | |
AD7699BCPZRL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7699BCPZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 1
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 8 | ||
AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2 | ||
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 3 | ||
AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
AD8620 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET |
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |