AD7689

製造中

16ビット、8チャンネル、250kSPS PulSAR ADC

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AD7689-KGDデータシートをダウンロードしてください。Known Good Dieとして利用でき、データシートの仕様を十分に発揮します。
  • ノー・ミス・コードの16ビット分解能
  • 入力を選択できる4チャンネル(AD7682)/8チャンネル(AD7689)マルチプレクサ
  • ユニポーラ・シングルエンド
  • 差動(グラウンド検出)
  • 疑似バイポーラ
  • スループット:250kSPS
  • INL:±0.4LSB(代表値)、±1.5LSB(最大値)(±23ppmまたはFSR)
  • ダイナミック・レンジ:93.8dB
  • SINAD:20kHz時に92.5dB
  • THD:20kHz時に−100dB
  • アナログ入力レンジ:0V~VREF(VREFは最大VDD)
  • 複数のリファレンス・タイプ
    • 2.5Vまたは4.096Vを内部で選択可能
    • 外部バッファ(最大4.096V)
    • 外部(最大VDD)
  • 内部温度センサー(TEMP)
  • チャンネル・シーケンサ、選択可能な単極フィルタ、ビジー・インジケータ
  • パイプライン遅延なし、SARアーキテクチャ
  • 1.8V~5.5Vのロジック・インターフェースで2.3V~5.5Vの単電源動作
  • SPI、MICROWIRE、QSPI、DSPとの互換性があるシリアル・インターフェース
  • 消費電力
    • 2.5V時に3.5mW/200kSPS
    • 5V時に12.5mW/250kSPS
  • スタンバイ電流:50nA
  • 低価格グレードを使用可能
  • 20ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージ
  • 20ピン2.4mm × 2.4mm WLCSPパッケージ
AD7689
16ビット、8チャンネル、250kSPS PulSAR ADC
AD7689-fbl AD7689 Pin Configuration AD7689 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR440 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4520 製造中 2.048V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR430 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 4
ADA4805-1 新規設計に推奨 オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4807-2 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
ADP160 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
複数出力降圧レギュレータ 1
ADP2114 製造中 ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7689

AD7689 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7689EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7689. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7689
AD7689 Evaluation Kit

リファレンス・デザイン

CN0254 Circuits from the Lab®

単電源、絶縁型の 16 ビット、250kSPS、8 チャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 最大8チャンネルまでの高精度変換
  • デジタルと電源を直流的に絶縁
  • 小さなボード面積
CN0254
単電源、絶縁型の 16 ビット、250kSPS、8 チャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品