AD7676
製造中INL =最大1 LSBの500 KSPS CMOS 16ビットPULSAR® ADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.44
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD7676は、PulSARファミリーの中で最高精度INL = 最大1LSBを保証した世界初の16ビットSAR ADCです。
AD7676は、5 Vの単電源で動作する電荷再分配型逐次比較A/Dコンバータです。このデバイスは、高速500 kSPSの16ビット・サンプリングADC、差動入力構造、内部変換クロック、誤差補正回路、シリアルとパラレルのシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。AD7676はノーミス・コード、SINAD = 92 dBの性能で、消費電力は500 kSPSで60 mWです。48ピンLQFPパッケージを採用しています。
AD7676は、今日までの業界最高精度を持つ16ビットSAR ADCです。また、他のデバイスに比べて大幅な消費電力の削減を実現しています(500 kSPSで60 mW)。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7676ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7676ASTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7676ASTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。