AD7671
製造中PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、1MSPS、バイポーラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.29
Viewing:
製品の詳細
- スループット:
1MSPS(ワープ・モード)
800kSPS(ノーマル・モード) - 積分非直線性±2.5LSB(max)(フルスケールに対し±0.0038%)
- ノー・ミスコードで16ビットの分解能
- S/(N+D):90dB(typ)@250kHz
- アナログ入力電圧範囲
バイポーラ:±10V、±5V、±2.5V、
ユニポーラ:0~10V、0~5V、0~2.5V - THD:-100dB(typ)@250kHz
- ACおよびDCについての仕様
- パイプライン遅延なし
- パラレル(8 / 16ビット)およびシリアル5V / 3Vインターフェース
- SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
- 5V単電源動作
- 消費電力
112mW(typ)
15μW@100SPS
AD7671は、5V単電源から動作可能な、16ビット、1MSPSの電荷再配分型、逐次比較型(Successive、approximation)のA/Dコンバータです。AD7671は、高速な16ビット・サンプリングA/Dコンバータ、広範な入力範囲に対応可能な抵抗入力スケーラ、内部変換クロック、誤差訂正回路、シリアル / パラレルのシステム・インターフェース・ポートを備えています。
AD7671は、出荷時にハードウェアのキャリブレーションを受けており、ゲイン、オフセット、直線性を保証するDC特性に加えて、S/N比や全高調波歪みなどのAC特性も総合的に試験済みです。
AD7671は、非常に高いサンプリング・レートのモード(ワープ)、非同期変換レートのアプリケーションのための高速モード(ノーマル)、スループットに応じて電力を抑える費省電力のための省電力モード(インパルス)を備えています。
AD7671は、アナログ・デバイセズの高性能な0.6ミクロンのCMOSプロセスによって製造され、48ピンLQFPパッケージで供給されており、-40~+85℃の動作について仕様規定されています。
製品のハイライト
- 高速なスループット
AD7671は、非常に高速(ワープ・モードで1MSPS、ノーマル・モードで800kSPS)の、電荷再配分型の16ビットの逐次比較型A/Dコンバータです。 - 単電源動作
AD7671は、5Vの単電源から動作し、消費電力のTyp値はわずか112mWであり、省電力モード(インパルス)およびパワーダウン・モードでスループットが低下するときには、消費電力は、さらに低減されます。 - 優れた積分非直線性
AD7671は、16ビット・コードでノー・ミスコードの2.5LSBの最大積分非直線性を保っています。 - シリアルまたはパラレルのインターフェース
3Vまたは5Vのロジックとの互換性を持ったパラレル(8または16ビット)または2線式シリアル・インターフェースで柔軟性を確保しています。
アプリケーション
- データ・アクイジション
- 通信
- 計測
- スペクトル解析
- 医療機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
製品ハイライト 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
製品ハイライト 3
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7671ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7671ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7671ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7671ACPZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7671ACPZ | 製造中 | |
AD7671ASTZ | 製造中 | |
AD7671ASTZRL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7671ASTZ | 製造中 | |
AD7671ASTZRL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7671ASTZ | 製造中 | |
AD7671ASTZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 7 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |