AD7651
製造中PulSAR®16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、電圧リファレンス内蔵、ユニポーラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.29
Viewing:
製品の詳細
- 内蔵2.5Vリファレンス:
3ppm/℃ドリフトtyp - スループット:100kSPS
- 16ビット分解能
- アナログ入力電圧範囲:0~2.5V
- パイプライン遅延なし
- パラレルおよびシリアルの5V/3Vインターフェース
- SPI®/QSPITM/MICROWIRETM/DSP互換
- 5V単電源動作
- 消費電力
- REFなしのとき、15mW(typ) 、25μW@100SPS
- REFありのとき、25mW(typ)
- パワーダウン・モード:7µW(max)
- パッケージ:
48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPパッケージ - PulSAR ADCとピン互換
AD7651は5Vの単電源で動作する16ビット、100kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータです。高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7651はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しているため低価格を実現しています。-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPおよび小型サイズの48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。
アプリケーション- データ・アクイジション
- 計測器
- デジタル信号処理
- スペクトル解析
- 医療用計測機器
- バッテリ駆動装置
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7651ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7651ASTZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7651ASTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7651ASTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7988-1 | 製造中 | MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC |