AD7484

製造中

14ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$19.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速スループット・レート:3MSPS
  • 広い入力帯域幅:40MHz
  • パイプライン遅延のないSAR ADC
  • 優れたDC精度性能
  • 2種類のパラレル・インターフェース・モード
  • 低消費電力:90mW(フルパワー)
    2.5mW(NAPモード)
  • スタンバイ・モード:2μA(max)
  • 5V単電源動作
  • 2.5Vリファレンス内蔵
  • フルスケール・オーバーレンジ・モード(15番目のビットを使用)
  • ユーザ・アクセス可能なオフセット・レジスタによりシステム・ オフセットを除去
  • レンジ・シフト機能による公称0V~2.5Vの入力

AD7484
14ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型
AD7484 Functional Block Diagram AD7484 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シャント型電圧リファレンス 1
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3
AD829 製造中 オペアンプ、高速、低ノイズ、ビデオ用
ADA4898-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7484

AD7484 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7484CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7484. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7484
AD7484 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品