AD7477A
製造中10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、SC70およびMSOPパッケージ、低消費電力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品の詳細
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 2.35V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
- 低消費電力
- 3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
- 12.5mW(typ)@1MSPS、5V動作
- 広帯域入力
- 71dB(typ)SNR@100kHz入力周波数
- シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- スタンバイ・モード:1μA(max)
- 6ピンSC70パッケージ
- 8ピンMSOPパッケージ
- 車載アプリケーション向け品質評価済
AD7476A/AD7477A/AD7478Aは、それぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。各A/Dコンバータは2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、13MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが内蔵されています。変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。AD7476A/AD7477A/AD7478Aは最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。デバイスのリファレンス電圧は、内部でVDDから取ります。このため、ダイナミック入力レンジが可能な限り広くなり、0~VDDのアナログ入力レンジになります。変換レートはSCLKで決まります。
製品のハイライト- SOT-23パッケージで初めての12/10/8ビットA/Dコンバータ。
- 低消費電力で高スループット。
- 柔軟な電源/シリアル・クロック速度管理。
変換レートはシリアル・クロックにより決定されるため、シリアル・クロック速度が増加すると変換時間は短くなります。これにより、変換をしないときにパワーダウン・モードにすると平均的な消費電力が低減できます。この製品はパワーダウン・モードを備え、低スループット・レートでの電源効率を最大化します。パワーダウン時の消費電流は1μA(max)、50nA(typ) です。 - 電源からリファレンスを生成。
- パイプライン遅延なし。
標準的な逐次比較型A/Dコンバータを採用しているので、CS入力を使ったサンプリング・タイミングの正確な制御とワンショット変換制御が可能です。
- バッテリ駆動システム
- PDA(Personal Digital Assistant)
- 医療機器
- モバイル通信
- 測定および制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 高速モデム
- 光センサー
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7477AAKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7477AAKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
AD7477AARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7477AARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7477AARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7477AWARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7477AWARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7477AAKSZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7477AAKSZ-REEL | 製造中 | |
AD7477AARMZ | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7477AWARMZ | 製造中 | |
AD7477AWARMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7477AARMZ | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7477AARMZ | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL | 製造中 | |
AD7477AARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7477AWARMZ | 製造中 | |
AD7477AWARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |