AD73322L

新規設計には非推奨

フロントエンド・プロセッサ、デュアル・チャンネル、3V、音声処理 / テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビットADC 2個内蔵
  • 16ビットDAC 2個内蔵
  • プログラマブルな入 / 出力サンプル・レート
  • ADCのS/N比:75dB
  • DACのS/N比:70dB
  • 最大サンプル・レート:64kSPS
  • クロストーク:-90dB
  • プログラマブルな入 / 出力ゲイン
  • 小さい群遅延:
    ADCチャンネル:25μs(typ)
    DACチャンネル:50μs(typ)
  • フレキシブルなシリアル・ポート
    (8チャンネルのI/O、最大4個のデバイスをカスケード接続可能)
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 28ピンSOICパッケージを使用

AD73322L
フロントエンド・プロセッサ、デュアル・チャンネル、3V、音声処理 / テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け
AD73322L Functional Block Diagram AD73322L Pin Configuration AD73322L Pin Configuration AD73322L Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品