AD7327
製造中12ビット+サインA/Dコンバータ、500kSPS、8チャンネル、ソフトウェアで入力レンジ選択可能、真のバイポーラ入力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品の詳細
- 12ビット+サイン逐次比較型ADC
- 真のバイポーラ入力レンジ
- ソフトウェアで選択可能な入力レンジ(±10、±5、±2.5、0~+10V)
- スループットレート:500kSPS
- チャンネル・シーケンサ付きの8つのアナログ入力チャンネル
- アナログ入力をシングルエンド、真の差動、擬似差動に設定可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- AD7327-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番: V62/14636
AD7327は、8チャンネル、12ビット+符号の逐次比較型のA/Dコンバータで、iCMOS(工業用CMOS)プロセスで設計されています。iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOS デバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
AD7327は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を扱うことができます。AD7327は、ソフトで選択できる4種の入力範囲、±10V、±5V、±2.5Vと0~+10V、を備えています。各アナログ入力チャンネルは独立して、この4種のうちの一つにプログラムすることができます。AD7327のアナログ入力チャンネルは、シングルエンド、真の差動、または擬似差動に構成することができます。
このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵しています。またAD7327は、外部リファレンスでの動作も可能です。もし3VリファレンスをREFIN/OUTピンに与えた場合、AD7327は、真のバイポーラ±12Vのアナログ入力を扱うことができます。±12Vの入力範囲のためには、最低でも±12VのVDDとVSS電源が必要となります。このADCは、最大500kSPSのスループットでも動作可能な、高速のシリアル・インターフェースを備えています。
製品のハイライト
- 真のバイポーラ・アナログ入力信号±10V、±5V、±2.5Vおよびユニポーラ信号0~+10Vを処理できます。
- 8個のアナログ入力信号を8個のシングルエンド入力、4個の真の差動入力、4個の疑似差動入力、7個の疑似差動入力のいずれかとして設定できます。
- 最大500kSPSのスループットレートで動作可能な高速シリアル・インターフェースを提供します。
- 低消費電力: 18mW @最大スループットレートの500kSPS
- チャンネル・シーケンサ
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7327BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327TRUZ-EP | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327TRUZ-EP-RL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
10 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7327BRUZ | 製造中 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
AD8137 | 製造中 | 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 5 | ||
AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
AD8620 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |