AD7293

新規設計に推奨

パワーアンプの電流コントローラ、12 ビット、ADC、DAC、温度センサー、電流センサーを内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$31.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4個のクローズドループ・パワーアンプ(PA)ドレイン電流コントローラ
  • PAの保護機能、シーケンス機能、警告機能を内蔵
  • デプレッション型とエンハンスメント型の両方のパワーアンプと互換性あり
  • 高集積度
    • 4個の汎用12ビットA/D コンバータ(ADC)の入力
      • 積分非直線性: ±0.5 LSB(typ)
    • 8個の12ビットD/A コンバータ(DAC)
      • セトリング時間: 1.3 µs (max)
    • 4個のハイサイド電流検出アンプ: ±0.1%のゲイン誤差
    • 2つの外付け温度センサー用入力: ±1.1°C精度
    • 1つの内部温度センサー: ±1.25°C精度
    • 2.5 V リファレンスを内蔵
  • 柔軟な監視範囲と制御範囲
    • ADC 入力範囲: 0 V ~ 1.25 V、0 V ~ 2.5 V 、0 V ~ 5 V
    • バイポーラ DAC 範囲: 0 V ~ +5 V、-4 V ~ +1 V 、-5 V ~ 0 V
    • バイポーラ DAC のリセットとVCLAMPx 電圧を基準としたクランピング機能
    • ユニポーラ DAC 範囲: 0 V ~ 5 V、2.5 V ~ 7.5 V 、5 V ~ 10 V
    • 電流検出のゲイン: 6.25、 12.5、 25、 50、 100 とそれ以上
    • 調整可能なクローズドループ設定ポイントの立上り時間
  • ハイサイド電圧電流検出
    • 4個の電流検出用入力
      • 4 V ~ AVSS + 60 V、入力範囲:±200 mV
  • 小型パッケージと柔軟なインターフェース
    • 1.8 V、3 V、5 Vインターフェースに対応するVDRIVE を備えたシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
    • 56ピンLFCSP
  • 温度範囲:−40°C ~ +125°C
AD7293
パワーアンプの電流コントローラ、12 ビット、ADC、DAC、温度センサー、電流センサーを内蔵
AD7293 Functional Block Diagram AD7293 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD7293

AD7293 評価用ボード

機能と利点

  • AD7293 用のフル機能評価用ボード
  • USB 制御のグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)・ソフトウェア 
  • さまざまなリンク・オプション

製品詳細

AD7293 は、マルチチャンネル ADC、DAC、電流センサー、および温度センサーを備えた 12 ビット・モニタリング・デバイスです。

AD7293 の詳細については、AD7293 データシートを参照してください。EVAL-AD7293SDZ を使用する際は、このデータシートを参照してください。各種リンク・オプションの設定は、評価用ボードのハードウェアのセクションで説明されています。

EVAL-AD7293SDZ には EVAL-SDP-CB1Z ボードが必要です。EVAL-AD7293SDZ は EVAL-SDP-CB1Z を介して PC の USB ポートに接続します。EVAL-AD7293SDZ では、AD7293 を簡単にプログラミングできるソフトウェアを使用できます。

EVAL-AD7293
AD7293 評価用ボード
EVAL-AD7293SDZ (angle) EVAL-AD7293SDZ (top) EVAL-AD7293SDZ (bottom)

最新のディスカッション

最近表示した製品