AD7284

新規設計には非推奨

8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8 analog input channels, integrated secondary monitor
    • ±3 mV maximum cell voltage accuracy, TUE, 14-bit ADC
  • Very low measurement latency across 96 cells
  • Stack voltage measurement
    • ±16 mV typical battery stack voltage (TUE) accuracy
  • Cell balancing interface, with individually programmable on time
  • 4 auxiliary analog input channels, 14-bit ADC
    • Suitable for thermistor inputs and external diagnostics
    • Buffered reference output for ratiometric measurements
  • Internal temperature sensor
  • VDD operating range: 10 V to 40 V
  • On-chip 5 V regulator
  • Watchdog timer
  • IDD matching current: 100 μA
  • Robust, proprietary daisy-chain interface
  • SPI to host controller
  • CRC protection on read and write commands
  • 2 general-purpose outputs
  • 64-lead low profile quad flat package, exposed pad (LQFP_EP)
  • Junction temperature range: −30°C to +120°C
  • Qualified for automotive applications
AD7284

8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System

AD7284 Functional Block Diagram AD7284 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD7284

AD7284 評価用ボード

機能と利点

  • AD7284 用にフル機能を備えた評価用ボード
  • マスター評価用キットとスレーブ評価用キットを別々に用意
  • 直流デイジーチェーン用と絶縁デイジーチェーン用の2つのオプション
  • マスター構成キット
    • EVAL-SDP-CB1Z と互換
    • スタンドアロンで使用可能
    • 絶縁型の電源およびインターフェース
  • スレーブ構成キット
    • AD7284 マスター評価用キットと併用
    • AD7284 マスター・ボードとの直接インターフェース
    • 最大 20個の デバイスをデイジーチェーン接続可能
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモ用プラットフォーム(SDP)、EVAL-SDP-CB1Z と併用する場合の制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア

製品詳細

AD7284 は、複数の電圧用入力チャンネルと補助 A/D コンバータ(ADC)用入力チャンネルを内蔵した、14 ビット分解能のフル機能リチウムイオン・バッテリ・モニター・システムです。このデバイスの詳細については、アナログ・デバイセズの AD7284 データシートに記載されています。評価用キットを使用する際は、このユーザー・ガイドとデータシートを併せて参照してください。

マスター・ボードの搭載部品には、ADuM1201 および ADuM5401 のデジタル・アイソレータを使用した絶縁型電源およびインターフェースと、ADP3303 および ADP7104の レギュレータを使用した電源が含まれます。

AD7284 マスター・ボードは、アナログ・デバイセズ提供の EVAL-SDP-CB1Z SDP ボードと併用します。このボードは、評価用ボードとは別に購入する必要があります。

EVAL-AD7284
AD7284 評価用ボード
AD7284TMSDZ Evaluation Board (angle) AD7284TMSDZ Evaluation Board (bottom) AD7284TMSDZ Evaluation Board (top) AD7284SSSDZ Evaluation Board (angle) AD7284SSSDZ Evaluation Board (bottom) AD7284SSSDZ Evaluation Board (top)

最新のディスカッション

最近表示した製品