AD724
製造中RGB-NTSC / PALエンコーダ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.08
製品の詳細
- 多彩な機能を1パッケージにし、低価格を実現
- 電源動作:+5V
- FSCクロック、水晶、あるいは4FSCクロックのいずれも使用可能
- 最少で済む外付け部品、
外付けのフィルタや遅延ラインが不要、
DCクランプ機能を内蔵、
HSYNC&VSYNCとCSYNCのいずれも使用可能 - コンポジット・ビデオ出力と分離Y/C(Sビデオ)出力
- 精度信号および色信号出力をタイムアライン
- 外部副搬送波に対する位相ロック
- 75Ωの逆終端した負荷を駆動
- NTSCまたはPALエンコード・モードをロジックにより選択可能
- コンパクトな16ピンSOIC
AD724は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、低価格のRGB-NTSC / PALエンコーダです。この2つの出力を合成して、コンポジット・ビデオ出力にします。3つの出力をすべて同時に使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。ロジック入力はすべてCMOS互換です。AD724は+5V単電源で動作し、外部の遅延ラインやフィルタは不要です。使用しないときはパワーダウンできます。
AD724は、FSCまたは4FSCクロックを受信します。クロックを使用できないときは、低価格の並列共振水晶発振器(NTSC:3.58MHz、PAL:4.43MHz)とAD724のオンチップ発振器で、必要なサブキャリア・クロックを生成します。AD724は、外部ビデオ・ソースからのサブキャリア・クロックも受信します。
グラフィックス・コントローラのインターフェースはシンプルです。オンチップのXNOR回路は使用可能な垂直同期信号(VSYNC)と水平同期信号(HSYNC)を受信して、コンポジット同期信号(CSYNC)を生成します。また、AD724は、VSYNCを+5Vに接続し、CSYNC信号をHSYNCピンに加えて標準CSYNC信号を受信します。AD724は、デコード・ロジックを備えているため、正確なバースト挿入のために有効な水平同期パルスを識別できます。
Uクロマ・フィルタ、Vクロマ・フィルタの遅延は、Y信号経路のオンチップ・サンプル・データ遅延ラインと一致します。エイリアシングを防ぐために5MHzのプリフィルタを遅延ラインの前に搭載しており、出力内の高調波を抑えるために5MHzのポストフィルタを遅延ラインの後に追加しています。この2つのローパス・フィルタは、最小パルス・オーバーシュートのために最適化しています。クロマに関連する総輝度遅延をタイムアラインし、テレビのベースバンドに直接入力できるように設計されています。AD724は省スペースのSOICパッケージで提供しており、0~70℃の商用温度範囲で仕様規定しています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD724-EBでご注文ください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD724JRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD724JRZ-R7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD724JRZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD724JRZ | 製造中 | |
AD724JRZ-R7 | 製造中 | |
AD724JRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。