AD7175-8

新規設計に推奨

真のレールtoレール・バッファ付き、24ビット、8/16チャンネル、250 kSPS、Σ-Δ型A/Dコンバータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速で柔軟な出力レート:5 SPS ~ 250 kSPS
  • チャンネル・スキャン・データレート:50 kSPS/チャンネル(セトリング時間20 μs)
  • 性能仕様
    • ノイズ・フリー・ビット数:17.2 @ 250 kSPS
    • ノイズ・フリー・ビット数:20.2 @ 2.5 kSPS
    • ノイズ・フリー・ビット数:24 @ 20 SPS
    • INL:FSRの±1 ppm
  • 50 Hzと60 Hzのフィルタ除去比:85 dB @ 50 msセトリング
  • 入力チャンネルがユーザー設定可能
    • 8完全差動チャンネル又は16シングル・エンド・チャンネル
    • クロスポイント・マルチプレクサ
  • 2.5 Vリファレンスを内蔵(ドリフト±2 ppm/℃)
  • 真のレールtoレールのアナログ入力バッファとリファレンス入力バッファ

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7175-8
真のレールtoレール・バッファ付き、24ビット、8/16チャンネル、250 kSPS、Σ-Δ型A/Dコンバータ
AD7175-8 Functional Block Diagram AD7175-8 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7175-8

AD7175-8 評価用ボード

機能と利点

  • AD7175-8用フル装備評価用ボード
  • アナログ・デバイセズ社SDP-Bボード(EVAL-SDP-CB1Z)に対応するPC制御
  • 制御とデータ解析用のPCソフトウェア(タイム・ドメイン)
  • スタンドアローンも可能

製品詳細

EVAL-AD7175-8SDZ評価用ボードは、24ビット250kSPSのAD7175-8 A/Dコンバータ(ADC)、アナログ入力バッファ、オンボード電源レギュレーション、アンプ評価用の外部アンプ・セクションを搭載しています。7V~9VのAC/DCアダプターは5V~3.3Vに変換され、AD7175-8とサポート・コンポーネントに供給されます。評価用ボードはSDP-Bシステム・デモンストレーション・プラットフォーム制御ボード(EVAL-SDP-CB1Z)を介してUSBポートに接続します。

AD7175-8評価用ソフトウェアは、ユーザがアクセスできるレジスター・インターフェースによってAD7175-8の機能をすべて設定し、波形グラフ、ヒストグラムやADC性能評価のための関連するノイズ解析によるdcタイム・ドメイン解析を提供します。

AD7175-8の全仕様は、製品データシートに記載されています。評価用ボードで作業する際は、ユーザーガイドUG-901と併せて製品データシートを参照してください。SDP-B制御用ボードの詳細については、アナログ・デバイセズのウェブサイトをご覧ください。

EVAL-AD7175-8
AD7175-8 評価用ボード
EVAL-AD7175-8SDZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品