AD7172-2
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.15
製品の詳細
- 高速で柔軟な出力レート:1.25SPS~31.25kSPS
- チャンネル・スキャン・データ・レート:6.21kSPS/チャンネル(セトリング時間161μs)
- 性能仕様
- ノイズ・フリー・ビット数:17.2ビット@31.25kSPS
- ノイズ・フリー・ビット数:24ビット@5SPS
- INL:FSRの±2ppm
- 50Hzと60Hzの除去比:85dB@50msセトリング
- 入力チャンネルがユーザー設定可能
- 2チャンネルフル差動または4チャンネルシングル・エンド
- クロスポイント・マルチプレクサ
- 2.5Vリファレンスを内蔵(ドリフト±2ppm/℃)
- 真のレールtoレールのアナログ入力バッファとリファレンス入力バッファ
- 内部又は外部クロック
- 詳細については、データシートを参照してください
AD7172-2は高機能、低ノイズ、低消費電流のマルチプレクス型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)で、入力は2/4チャンネル(完全差動/シングル・エンド)となっており、低周波数帯域入力信号を対象としています。データが完全に安定する最大チャンネル・スキャン・データ・レートは6.21kSPS(161μs)です。出力データ・レートは1.25SPS~31.25kSPSの範囲です。
AD7172-2は主に必要なアナログ/デジタル信号処理回路を内蔵しており、ユーザーは使用する各アナログ入力チャンネルの個別の構成をSPI経由で設定することができます。アナログ入力と外部リファレンス入力に内蔵されている真のレールtoレール・バッファにより高インピーダンス入力の駆動が容易です。又、高精度2.5V、低ドリフト(2ppm/°C)バンド・ギャップ・リファレンス(出力バッファ付き)を内蔵し、組込み機能が追加されているので、外付け部品数が削減されます。
デジタル・フィルタにより27.27SPSの出力データ・レートで50Hzおよび60Hzの同時除去が可能です。ユーザーはアプリケーションの中の各チャンネルの要求に応じて、それぞれ異なるフィルタ・オプションを切り替えることができます。さらにデジタル処理機能にはチャンネルごとに調整可能なオフセット調整レジスタ、ゲイン調整用レジスタがあります。汎用入出力(GPIO)経由で外部マルチプレクサをADC変換のタイミングに同期して制御することができます。
規定の動作温度範囲は-40℃~+105℃です。AD7172-2は24ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション- プロセス・コントロール:PLC/DCSモジュール
- 温度計測および圧力計測
- 医療および科学技術のマルチチャンネル計測
- クロマトグラフィ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
情報 1
ビデオ 11
リファレンス設計 3
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 2
デバイス・ドライバ 4
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7172-2BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7172-2BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7172-2BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 16, 2016 - 16_0009 Change of MSL Rating for AD7172-2, AD7175-2, AD7176-2 & AD7177-2 TSSOP Devices |
||
AD7172-2BRUZ | 製造中 | |
AD7172-2BRUZ-RL | 製造中 | |
AD7172-2BRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 5
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
ADA4528-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
ADA4522-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V |
非安定化反転コンバータ 1 | ||
ADM660 | 製造中 | 電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式 |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 2 | ||
ADG1409 | 製造中 | マルチプレクサ、オン抵抗 4 Ω、4 チャンネル、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS |
ADG1404 | 製造中 | 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7177-2 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、32ビット、10kSPS、セトリング時間100μs、Σ-Δ型、真のレールtoレール バッファ |
AD7175-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、20µsセトリング、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7176-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型 |
AD7173-8 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力 |
AD7172-4 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、31.25 kSPS、Σ-Δ型、低消費電力、4/8チャンネル、真のレールtoレール・バッファ付き |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く設計ツール 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く