AD7152
AD7152
製造中止容量デジタル・コンバータ(2容量入力チャンネル)、12ビット
Viewing:
製品の詳細
- 容量デジタル・コンバータ
- フローティング・センサーとのインターフェース
- 最低 0.25 fF(最大12 ENOB)までの分解能
- 直線性: 0.05%
- 最大 5 pF のコモンモード(変化しない)容量
- 各動作モードごとに選択可能な 4 つの容量範囲
- グランドに対する寄生容量の許容値: 最大50 pF
- チャンネルあたりの変換時間: 5 ms、20 ms、50 ms、60 ms
- 内部クロック発振器
- 2 線シリアル・インターフェース(I2C 互換)
- 電源
- 単電源動作: 2.7 V ~ 3.6 V
- 消費電流: 100 μA
- 動作温度: −40°C ~ +85°C
- 10 ピン MSOP
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7152/AD7153は、12ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量デジタル・コンバータ(CDC)です。計測の対象となる容量は、このデバイスの入力に直接接続されます。アーキテクチャは、独自の高分解能(12ビットのノー・ミッシング・コード、最大12ビットの有効分解能)と高い直線性(±0.05%)を特長としています。差動とシングルエンドの各動作モードで4つの容量入力範囲を備えており、差動モードでの入力範囲は~±0.25 pFと~±2pF、シングルエンド・モードでは~0.5 pFと~4pFの範囲となっています。
AD7152/AD7153は、最大5pFのコモンモード容量(変化しない)を受け入れることが可能であり、この容量をオンチップのプログラマブル・デジタル容量コンバータ(CAPDAC)によって平衡化することができます。
AD7153は容量入力が1チャンネル、AD7152は2チャンネルです。各チャンネルをシングルエンドまたは差動として構成できます。AD7152/AD7153は、フローティング容量センサに対応するように設計されています。
AD7152/AD7153は、2線のI2C®互換シリアル・インターフェースを備えています。いずれのデバイスも、2.7~3.6Vの単電源で動作します。-40~+85℃の温度範囲で仕様規定され、10ピンMSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
自動車用、工業用、医療用システムにおける以下のアプリケーション- 圧力計測
- 位置センシング
- レベル・センシング
- 流量計
- 湿度センシング
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?