AD7147
AD7147
製造中CapTouch™ プログラマブル・コントローラ、単極容量センサー用
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.55
Viewing:
製品の詳細
- プログラマブル容量デジタルコンバータ(CDC)
- フェムトファラッドの分解能
- 13個の容量センサー入力
- 9msの更新レート(全13センサー入力)
- 外付けのRC部品は不要
- 自動変換シーケンサ
- オンチップの自動キャリブレーション・ロジック
- 環境の変化に対応した自動補償
- 自動適応型のスレッショールド/感度レベル
- AD7142と互換のレジスタ・マップ
- キャリブレーション・データ保存用の内蔵RAM
- SPI互換(シリアル・ペリフェラル・インターフェース互換)シリアル・インターフェース(AD7147)
- I2Cのシリアル・インターフェース(AD7147-1)
- シリアル・インターフェース専用のVDRIVEレベル調整
- 割込み出力および汎用入出力(GPIO)
- 24ピン、4mm×4mm LFCSP
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7147は、ボタン、スクロール・バー、ホイールなどの操作機能を実現するための容量センサー用に設計されています。センサーはPCボードの1層で十分あるため、超薄型のアプリケーションに最適です。
AD7147は、オンチップの環境キャリブレーション機能を集積した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。このCDCには13チャンネルの入力があり、ここからスイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)コンバータに信号が送られます。CDCは外部センサーの容量変化を検知し、この情報を使用してセンサー・アクチベーションを記録します。レジスタの設定によって、CDCのセットアップを完全に制御できます。
高分解能のセンサーの場合は、ホスト・プロセッサ上で動作するソフトウェアは簡単なもので済みます。
AD7147は、単極容量センサー(接地センサー)用に設計されています。センサーでのノイズ混入を最小にするアクティブ・シールド付き出力があります。
AD7147は、周囲環境の変化を補償するオンチップのキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。キャリブレーション・シーケンスは、センサーがタッチされない限り連続的な間隔で自動的に実行されます。したがって、環境変化によって外部センサーに対する誤タッチやタッチの見落としが生じることはありません。
AD7147はSPI互換のシリアル・インターフェース備えており、AD7147-1はI2C互換®のシリアル・インターフェースを備えています。どちらのデバイスにも、割込み出力と汎用入出力(GPIO)が用意されています。VDRIVEピンは、VCCとは無関係にシリアル・インターフェースの電圧レベルを設定します。
4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージを採用しており、2.6~3.6Vの電源電圧範囲で動作します。低消費電力モード時の動作消費電流は、13個のセンサーで26μA(typ)です。
アプリケーション
- 携帯電話
- パーソナル・ミュージックおよびマルチメディア・プレーヤ
- 携帯型スマート機器
- テレビ、A/Vおよびリモート・コントロール
- ゲーム機器コンソール
- デジタル・スチール・カメラ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7147ACPZ-1500RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-1REEL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-500RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-REEL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147PACPZ-1500R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-1500R | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-1RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-500R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD7147ACPZ-1REEL | 製造中 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7147ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD7147PACPZ-1500R7 | 製造中 | |
AD7147WPACPZ-1500R | 製造中 | |
AD7147WPACPZ-1RL | 製造中 | |
AD7147WPACPZ-500R7 | 製造中 | |
AD7147WPACPZ-RL | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7147PACPZ-1500R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CapTouch Software License Agreement
CapTouch Software License Agreement 5
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?