AD5791
AD5791
製造中D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.57
Viewing:
製品の詳細
- 分解能:1ppm
- INL:1ppm
- ノイズ・スペクトル密度:7.5nV/√Hz
- 長期間直線性安定度:0.19LSB
- 温度ドリフト:0.05ppm/°C以下
- セトリング時間:1µs
- グリッジ・インパルス:1.4nV-sec
- 20ピンTSSOPパッケージ
- 広い電源電圧:~±16.5V
- 35MHzシュミット・トリガ・デジタル・インターフェース
- 1.8V互換デジタル・インターフェース
-
AD5791-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD5791-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12664
AD5791はシングルの20ビット、出力バッファ無しの電圧出力DACで、最大33Vのバイポーラ電源電圧で動作します。AD5791は、5V~(VDD-2.5V)範囲のプラス側リファレンス入力と、(VSS+2.5V)~0V範囲のマイナス側リファレンス入力を許容します。AD5791は、±1LSB(max)の相対精度仕様を提供し、動作は±1LSBのDNL(max)仕様を備えており、モノトニシティ(単調増加性)が保証されています。
この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、このインターフェースは最大35MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時はDAC出力を0Vで既知の出力インピーダンス状態にし、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品は、出力を規定の負荷状態に設定する、出力クランプ機能を備えています。
製品のハイライト
- 精度:1ppm
- 広い供給電圧範囲:±16.5V(max)
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 低い電圧ノイズ・スペクトル密度:7.5nV/√Hz
- 低い温度ドリフト:0.05ppm/°C
アプリケーション
- 医療用計測機器
- テストおよび計測機器
- 工業用制御
- ハイエンド科学 / 宇宙航空用計測機器
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 3
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 8
ソリューション・カタログ 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5791ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5791BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5791SRUZ-EP | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
AD5791ARUZ | 製造中 | |
AD5791BRUZ | 製造中 | |
7 29, 2011 - 11_0191 AD5781 / AD5791 Features Change |
||
AD5791ARUZ | 製造中 | |
AD5791BRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 1
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 4 | ||
AD8675 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度 |
ADA4898-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み |
ADA4004-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、36V、高精度1.8nV/√Hz |
AD8676 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5791
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。