AD5760
AD5760
製造中D/Aコンバータ、16ビット、±0.5LSB INL、電圧出力、超安定
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.54
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD5760は、16ビット、バッファなし電圧出力のシングルDACで、最大33Vの両電源で動作します。AD5760には5V~VDD -2.5Vの正リファレンス入力範囲とVSS +2.5V~0Vの負リファレンス入力範囲を入力することができます。AD5760は最大±0.5LSBの相対精度仕様を提供し、±0.5LSB DNLの最大値仕様で単調性動作を保証しています。
このデバイスは、最大35MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにして既知の出力インピーダンス状態を維持するため、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの状態を維持することができます。このデバイスは、出力を所定の負荷状態にする出力クランプ機能を内蔵しています。
製品のハイライト
- 真の16ビット精度
- 最大±16.5Vの広い電源範囲
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 0.018ppm/℃の低いゲイン誤差温度係数
アプリケーション
- テスト機器と計測機器
- 工業用制御
- データ・アクイジション・システム
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- 電源制御
- 医療機器
- 科学および宇宙航空用計測装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
リファレンス設計 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5760ACPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5760ACPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5760BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5760BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 10, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD5760ACPZ | 製造中 | |
AD5760ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5760BCPZ | 製造中 | |
AD5760BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
7 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
AD5760ACPZ | 製造中 | |
AD5760ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5760BCPZ | 製造中 | |
AD5760BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 3
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3 | ||
ADA4004-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、36V、高精度1.8nV/√Hz |
ADA4898-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み |
AD8675 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く