AD5754

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、全機能内蔵型、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全機能内蔵型、クワッド、12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)
  • 単電源または両電源で動作
  • ソフトウェア・プログラマブル出力範囲:+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
  • INL誤差:最大±16LSB、
    DNL誤差:最大±1LSB
  • 総合未調整誤差(TUE):
    最大0.1%FSR
  • セトリング時間:10μs(typ)
  • リファレンス・バッファを内蔵

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5754
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、全機能内蔵型、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力
AD5754 Functional Block Diagram AD5754 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

シリーズ電圧リファレンス 3
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM7440 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7441 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM1400 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
ADUM1200 製造中 デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD5754R
AD5754R Evaluation Board
EVAL-AD5754REBZANGLE-web EVAL-AD5754REBZBOTTOM-web EVAL-AD5754REBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品