AD5669R

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/°Cリファレンス内蔵、I2C、denseDAC

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低消費電力、オクタルDAC:16ビット
  • 2.6mm×2.6mm 16ボールのWLCSPパッケージ
  • 4mm×4mm、16ピンLFCSPおよび16ピンTSSOPパッケージで供給
  • 1.25 / 2.5V、5ppm/°Cのリファレンスを内蔵
  • パワーダウン時:400nA@5V、200nA@3V
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 単調性を設計により保証
  • 0V出力またはミッドスケール出力へのパワーオン・リセット
  • 3種類のパワーダウン機能
  • ハードウェアによるLDAC機能およびCLR機能
  • I2互換シリアル・インターフェースは標準(100kHz)と高速(400kHz)モードをサポート
AD5669R
D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/°Cリファレンス内蔵、I2C、denseDAC
AD5669R Functional Block Diagram AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5669R

AD5669R評価用ボード

機能と利点

  • AD5629R/AD5669R用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御

製品詳細

EVAL-AD5669RSDZ評価用ボードを利用すると、新しいAD5629R/AD5669R回路のプロトタイプを迅速に作成し、設計時間を短縮できます。AD5629R/AD5669Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。AD5629R/AD5669Rには2.5Vまたは5Vの出力電圧を供給する1.25Vまたは2.5Vの内部リファレンスが搭載されています。内部リファレンスはパワーアップ時はオフになっているので、外部リファレンスを使用できます。REF195は5Vのリファレンス源としてオンボードで提供されます。パワーアップ後に内部リファレンスをオンにするには、デバイスに書き込む必要があります。

評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5629R/AD5669Rをプログラミングできます。


これらの評価用ボードはEVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDPコントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。EVAL-SDP-CB1Zはアナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com)でご注文いただけます。


AD5629R/AD5669Rの全データについては、アナログ・デバイセズから入手できる、対応するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-867と共にこのデータシートを参照してください。

EVAL-AD5669R
AD5669R評価用ボード
EVAL-AD5629RSDZ_EVAL-AD5669RSDZ

最新のディスカッション

最近表示した製品