AD5668

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力、小型フットプリント、ピン互換のオクタルDAC: 16ビット
  • 14ピン/16ピンTSSOP、16ピンLFCSP、16ボールWLCSPパッケージを採用
  • オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
  • 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
  • 電源電圧:2.7~5.5V
  • 単調増加性を設計で保証
  • ゼロスケール / ミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • LDACおよびLDACのハードウェア・オーバーライド機能
  • プログラマブル・コードのCLR機能
  • レールtoレールの動作

AD5668-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • AD5668-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12643
AD5668
D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5668

Evaluation Board for the AD5668, Octal, 16-Bit, Serial Voltage-Output DAC

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5668
  • On-board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices
  • System development platform (SDP)
  • PC software for control of DACs
  • On-board ADC for voltage readback

製品詳細

The Analog Devices AD5668 evaluation boards, the EVALAD5668SDCZ and EVAL-AD5668SDRZ, are designed to help customers quickly prototype new AD5668 circuits and reduce design time. The AD5668 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The device incorporates an internal 1.25 V or 2.5 V on-board reference to give an output voltage span of 2.5 V or 5 V, respectively. The on-board reference is off at power-up allowing the use of an external reference; the REF195 is used on this evaluation board. The device must be written to after power-up to turn on the internal reference.

Consult the AD5668 data sheet, available from Analog Devices, in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP. Software is available with the evaluation board, which allows the user to easily program the AD5668.

EVAL-AD5668
Evaluation Board for the AD5668, Octal, 16-Bit, Serial Voltage-Output DAC

リファレンス・デザイン

CN0182 Circuits from the Lab®

単電源、低消費電力、プログラマブル・ウィンドウ・ディテクタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • Programmable window detector
  • Single supply
  • 4 seperate channels possible
CN0183 Circuits from the Lab®

+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Precision 16-bit voltage source
  • 8 Channels Self contained
  • +12V to +/- 5V supply
CN0182
単電源、低消費電力、プログラマブル・ウィンドウ・ディテクタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 
CN0183
+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品