AD5663
AD5663
製造中nanoDAC® 16ビットD/Aコンバータ、デュアル、2.7~5.5V、250µA、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力のデュアル16ビットnanoDAC
- 相対精度(INL):±12LSB(最大)
- 単調増加性を設計によって保証
- 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmのLFCSP_WDパッケージ
- 電源電圧:2.7~5.5V
- チャンネルごとのパワーダウン機能
- パワーオン時のリセット:ゼロ・スケールまたはミッドスケール
- ハードウェアLDACおよびCLR機能
- 最大50MHzのシリアル・インターフェース
nanoDAC®ファミリーの製品であるAD5663は、2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、単調増加性が設計によって保証されている低消費電力、デュアル、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。
AD5663では、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。このデバイスには、パワーオン・リセット回路が組み込まれているので、パワーアップ時にDAC出力が0Vまたはミッドスケール電圧(AD5663-1)にリセットされ、有効な書き込みが実行されるまで、この状態に維持される動作が確実に保証されます。5Vの電源動作時に消費電流を480nAに低減するパワーダウン機能が用意されており、このパワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。
このデバイスは通常の動作時でも同様に消費電力が低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。消費電力は5V電源時で1.25mWですが、パワーダウン・モード時には2.4µWまで低減されます。
AD5663には、レールtoレールの出力振幅が可能なオンチップの高精度出力アンプが内蔵されています。
AD5663では、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェースとの互換性を備える、融通性に優れた3線のシリアル・インターフェースを使用します。
製品のハイライト
- デュアル16ビットDAC、相対精度±12LSB(最大)
- 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmの10ピンLFCSP_WDパッケージを用意
- 低消費電力:3V電源時で0.6mW、5V電源時で1.25mW
- 7µsの最大セトリング時間
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型のバッテリ駆動計測機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5663ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5663ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5663BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5663BRMZ-1 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663BRMZ-1REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5663ARMZ | 製造中 | |
AD5663ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5663BRMZ | 製造中 | |
AD5663BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5663BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5663BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5663ARMZ | 製造中 | |
AD5663ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5663BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5663BRMZ | 製造中 | |
AD5663BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5663BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5663BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM5401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
USBアイソレータ 1 | ||
ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 3 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く