AD5662
AD5662
製造中16ビットnanoDAC®コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
Viewing:
製品の詳細
- 12ビット精度を保証する16ビットの単調増加性DAC
- 低消費電力。2.7~5.5Vの電源で動作。
消費電力の代表値が3V電源で0.35mW、5V電源で
0.7mWと低く、バッテリ駆動アプリケーションに最適 - 8ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージで提供
- 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの
消費電流(typ)は3V電源で50nA、5V電源で
200nAに低減 - 10μsのセトリング時間
nanoDACデバイス・ファミリーの1つであるAD5662は、単調増加性が保証された低価格、低消費電力のシングル16ビット・バッファ電圧出力DACです。
このデバイスにはパワーオン・リセット回路が組み込まれているため、モデルに応じてパワーアップ時にDAC出力を必ず0V(またはミッドスケール電圧)に設定し、有効な書込みが実行されるまでその状態を維持します。消費電流の代表値は250μAですが、5Vの電源時にその消費電流を1μAまで低減するパワーダウン機能が内蔵されており、パワーダウン・モード時には出力端子を内蔵バッファから切り離し、出力端子をソフトウェアで選択された内部の負荷(DACの負荷からみた入力インピーダンス)に接続することができます。
AD5662には、最大30MHzのクロック速度で動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースがありますが、これは標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換です。またオンチップ高精度出力アンプが、レールtoレールの出力振幅を可能にします。
製品ハイライト
- 12ビット精度を保証する16ビットの単調増加性DAC
- 8ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージで提供
- 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- 低消費電力。2.7~5.5Vの電源で動作。消費電力の代表値が3V電源で0.35mW、5V電源で0.7mWと低く、バッテリ駆動アプリケーションに最適
-
パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの消費電流(typ)は3V電源で50nA、
5V電源で200nAに低減 - 10μsのセトリング時間
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインおよびオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 2
デバイス・ドライバ 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5662ARJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662ARJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662ARMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662ARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-1REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662BRMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662WARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5662ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662WARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5662ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5662ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5662ARMZ-1 | 製造中 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1 | 製造中 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5662WARMZ-1REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 4
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR02 | 製造中 | 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8622 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低消費、低ノイズ、低バイアス電流、高精度、出力レールtoレール |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
AD8627 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低消費電力、単電源、JFET、SC70パッケージ |
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
電源製品(パワー・マネージメント) 1 | ||
AD5750 | 製造中 | 電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く