AD5620
AD5620
製造中D/Aコンバータ、12ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージnanoDAC®
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
Viewing:
製品の詳細
- 12ビット精度を保証する12ビットDAC
- 1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
- 8ピンSOT-23/MSOPパッケージ
- パワーダウン機能:480nA@5V、200nA@3V
- 単電源動作:3V/5V
- 16ビットのモノトニシティを設計で保証
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- 3種のパワーダウン機能
- シュミット・トリガ入力を備えたシリアル・インターフェース
- レールtoレール動作
- SYNC割り込み機能
AD5620/AD5640/AD5660は、nanoDACファミリーの製品で、低消費電力、シングルの12/14/16ビット分解能、電圧出力DACで、設計によって単調増加性が保証されています。
AD5620/AD5640/AD5660-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスが内蔵されており、2.5Vの出力のフルスケール範囲を備えています。AD5620/AD5640/AD5660-2-3は、2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vの出力フルスケール範囲を備えています。リファレンスは各製品のVREFOUTピンに出力されます。
この製品はパワーオンリセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロ(AD5620/AD5640/AD5660-1-2)またはミッドスケール(AD5620-3 とAD5660-3)にして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で480nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。消費電力は、5V時では2.5mWであり、パワーダウン・モードでは1µWに減少します。
AD5620/AD5640/AD5660の内蔵高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅を達成することができます。リモート・センシングのアプリケーションのために、出力アンプの反転入力が可能となっています。AD5620/AD5640/AD5660は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。
製品のハイライト
- 12/14/16ビットのnanoDAC、12ビット精度を保証
- 1.25/2.5V、5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
- 8ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオンリセット機能
- セトリング時間:10µs
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型バッテリ駆動の計測機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5620BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620CRMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-2 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-2REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-3 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-3REEL7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-2 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5620CRMZ-1 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-1REEL7 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-2 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-3 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-3REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5620CRMZ-2 | 製造中 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR02 | 製造中 | 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
AD8627 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低消費電力、単電源、JFET、SC70パッケージ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く