AD5543

製造中

µSOIC-8パッケージの16ビットDAC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット分解能
  • DNL:​±1 LSB
  • INL:​±1 LSB
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD = 10μA
  • セトリング時間:0.5μs
  • 4象限乗算リファレンス入力
  • フルスケール電流2mA±20%、VREF = 10V
  • 電圧変換を容易にするRFBを内蔵
  • 3線式インターフェース
  • 8ピンMSOPと8ピンSOICの超小型パッケージを採用

AD5543-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • ダウンロード:AD5543-EPデータシート(pdf)
  • ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は1箇所に限定
  • 製品変更通知を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
AD5543
µSOIC-8パッケージの16ビットDAC
AD5543/AD5553 Functional Block Diagram AD5543/AD5553 Pin Configuration AD5543/AD5553 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5543

AD5543 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5543
  • Graphic user interface software for board control and data analysis
  • Connector to EVAL-SDP-CB1Z system development platform board
  • Various power supply options

製品詳細

The AD5543 is a precision, 16-bit, low power, current output, small form factor, digital-to-analog converter (DAC). It is designed to operate from a single 5 V supply with a ±10 V multiplying reference. The applied external reference, VREF, determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) facilitates the R-2R and temperature tracking for voltage conversion when combined with an external op amp. 

A serial data interface offers high speed, 3-wire, microcontrollercompatible inputs using serial data input (SDI), clock (CLK), and chip select (CS).

The AD5543 is packaged in ultracompact (3 mm × 4.7 mm) 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The EVAL-AD5543 board is used in conjunction with the EVAL-SDP-CB1Z system development platform (SDP) board available from Analog Devices, Inc., which is purchased separately from the evaluation board. The USB-to-SPI communication to the AD5543 is completed using this Blackfin®-based development board. The software offers a waveform generator.

The EVAL-AD5543 can also be used for the AD5553 by changing the number of bits written (14 bits) in the input.


EVAL-AD5543
AD5543 Evaluation Board
EVAL-AD5543SDZANGLE-web EVAL-AD5543SDZBOTTOM-web EVAL-AD5543SDZTOP-web

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0151
Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品