AD5384

製造中

D/Aコンバータ、40チャンネル、3V / 5V単電源、シリアル14ビット、denseDAC®

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$44.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単調性を保証
  • 相対精度(INL):±4LSB(max)
  • 1.25 / 2.5V、10ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ・タイプ:100ボールCSP_BGA
  • シリアルSPI / QSPI™ / MICROWIRE® / DSP互換インターフェース、データ・リードバック・モード機能
  • I2C互換シリアル・インターフェース
  • チャンネル・モニタ機能を内蔵
  • LDACによる同時出力更新機能
  • ユーザー・プログラマブルなコードへのクリア機能
  • スルーレートを最適化するアンプ・ブースト・モード
  • ユーザー・プログラマブルなオフセットとゲインの調整機能
  • トグル・モード矩形波生成が可能
  • サーマル・モニタ


AD5384
D/Aコンバータ、40チャンネル、3V / 5V単電源、シリアル14ビット、denseDAC®
AD5384 Functional Block Diagram AD5384 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品