AD5371
AD5371
製造中DAコンバータ、40チャンネル、14ビット、シリアル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$71.78
Viewing:
製品の詳細
- 80ピンLQFPまたは100ボールのCSP_BGAに40チャンネルDACを内蔵
- 14ビットまで単調増加性を保証
- 4×VREF(20V)の最大出力電圧スパン
- 公称出力電圧範囲:-4~+8V
- オフセットとゲインをユーザーが設定できるシステム・キャリブレーション機能
- ユーザー定義のSIGGNDxに対するクリア機能
- 複数の出力スパンを個別に利用可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD5371は、80ピンLQFPパッケージまたは100ボールのCSP_BGAパッケージに40個の14ビットD/Aコンバータ(DAC)を搭載しています。このデバイスのスパンはリファレンス電圧の4倍でバッファ付き電圧出力を提供します。各DACのゲインとオフセットは別々にトリミングして誤差を低減できます。デバイスは、柔軟性を高めるために8DAC構成の5グループに分割されています。3個のオフセットDACチャンネルによって、ブロックの出力範囲を調整できます。グループ0はオフセットDAC0で、グループ1はオフセットDAC1でグループ2~4はオフセットDAC2で調整できます。
AD5371は広い電源電圧範囲で動作が保証されています。VSSの電圧範囲は-16.5~-4.5V、VDDの電圧範囲は+9~+16.5Vです。出力アンプの必要なヘッドルームは、負荷電流が1mAで1.4Vの動作電圧になります。
AD5371は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換の高速シリアル・インターフェースを備えており、最大50MHzのクロック速度に対応します。更に100MHzのLVDSシリアルインターフェースも備えています。
DACレジスタは、新しいデータを受信すると更新されます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルは、ゲインとオフセット誤差を除去するためのプログラマブルなゲインとオフセット調整レジスタを備えています。
各DAC出力は、外部のSIGGNDx入力を基準にオンチップで増幅、バッファされます。また、CLRピンを使ってDAC出力をSIGGNDxに切り替えることもできます。
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
- 可変光減衰器(VOA)
- 光スイッチ
- 工業用制御システム
- 計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5371BBCZ | 100-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.35mm) | ||
AD5371BSTZ | 80-Lead LQFP (12mm x 12mm x 1.4mm) | ||
AD5371BSTZ-REEL | 80-Lead LQFP (12mm x 12mm x 1.4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5371BSTZ | 製造中 | |
AD5371BSTZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く