AD5323
AD5323
製造中12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5 V電源、230 μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.81
Viewing:
製品の詳細
- AD5313:1つのパッケージに2個のバッファ付き10ビットD/Aコンバータを内蔵
Aバージョン:±4 LSB INL
Bバージョン:±2 LSB INL - AD5323:1つのパッケージに2個のバッファ付き12ビットD/Aコンバータを内蔵
Aバージョン:±16 LSB INL
Bバージョン:±8 LSB INL - マイクロパワー:消費電流300 μA@5 V(リファレンス電流を含む)
- 16ピンTSSOPパッケージ
- パワーダウン時の消費電流:200 nA@5 V、50 nA@3 V
- 電源電圧:2.5 V~5.5 V
- ダブル・バッファ付き入力ロジック
- 全コードにわたり設計で単調増加性を保証
- バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
- 出力電圧範囲:0 V~VREFまたは0 V~2 VREF
- 0 Vにパワーオン・リセット
AD5313/AD5323は+2.5~+5.5 Vの電圧範囲の単電源で動作し、3 V電源時の消費電流が230 µAの16ピンTSSOPパッケージのデュアル、8/10/12ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7 V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5313/AD5323では、最大30 MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。
2個のDACに対するリファレンスは、2本のリファレンス・ピン(DACごとに1本)から供給します。これらのリファレンス入力はバッファ付き、あるいはバッファなし入力として設定可能です。これらのデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにするので、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの0 Vを維持することができます。両方のDACを0 Vにクリアする非同期のアクティブ・ローCLRピンも備えています。非同期のLDAC入力を使用して両方のDAC出力を同時に更新することができます。また、これらの製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を5 V動作時に標準で200 nA(3 V動作時に50 nA)に低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。これらの製品はSDOピンを利用してデイジーチェーン接続のアプリケーションに使用することもできます。
これらのデバイスは、通常動作での消費電力が小さいため、ポータブルなバッテリ-駆動の装置に最適です。消費電力は、5 Vで1.5 mW、3 Vで0.7 mWであり、パワーダウン・モードでは1 μWに減少します。
アプリケーション- 携帯型バッテリ駆動の計測機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブルな減衰器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5323ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5323BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5323BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD5323BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5323ARUZ | 製造中 | |
AD5323BRUZ | 製造中 | |
AD5323BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5323BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5323ARUZ | 製造中 | |
AD5323BRUZ | 製造中 | |
AD5323BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5323BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。