AD5302

製造中

8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1つのパッケージに2個の8ビットD/Aコンバータを内蔵
  • マイクロパワー:消費電流300µA@5V(リファレンス電流を含む)
  • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
  • 0V~VREFの出力電圧
  • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シ
    アル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • LDACピン(アクティブ・ロー)によるDAC出力の同時アップデート
  • 温度範囲:-40~+105℃
  • 3つのパワーダウン機能

AD5302
8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流
AD5302/AD5312/AD5322 Functional Block Diagram AD5302/AD5312/AD5322 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 6
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR3425 製造中 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2
ADUM1300 製造中 3チャンネル・デジタル・アイソレータ
ADUM1310 製造中 デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
OP295 製造中 オペアンプ、レールtoレール、デュアル
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3
AD820 製造中 オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、
低消費電力、FET入力
AD8638 製造中 オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力
AD8639 製造中 オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品