AD22105
製造中サーモスタット・スイッチ、抵抗設定型、低電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
Viewing:
製品の詳細
- ユーザー・プログラマブルな温度設定値
- 最大±2.0℃の周囲温度設定値精度
- ヒステリシス:4.1℃(代表値)
- 広い電源電圧範囲:+2.7~+7.0V
- 広い温度範囲:-40~+150℃
AD22105は、ソリッドステート・サーモスタット・スイッチです。外付けのプログラミング抵抗1つだけで、広い動作範囲(-40~+150℃)の任意の温度で、正確にスイッチするよう設定できます。AD22105は、斬新な回路アーキテクチャを利用しており、周囲温度がユーザーのプログラムした設定値を超えると、オープン・コレクタ出力をアサートします。また、約4℃のヒステリシスを備えているため、温度サイクルが急激にオン / オフしないようにします。
AD22105は電圧+2.7~+7.0Vの単電源で動作するように設計されているため、バッテリ駆動のアプリケーションだけでなく工業用制御システムでの動作も容易です。低消費電力(230μW、3.3V時)のため、最小の自己発熱誤差と最大のバッテリ寿命が得られます。
オプションとして200k(Ω)の内部プルアップ抵抗を加えれば、CMOS入力などの軽負荷を容易に駆動できます。
代わりに、低消費電力のLEDインジケータを直接駆動することもできます。
アプリケーション
- 工業用プロセス制御
- 熱制御システム
- CPUモニタリング
- コンピュータの熱管理回路
- ファン制御
- ハンドヘルド/ポータブル電子機器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD22105ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD22105ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD22105ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD22105ARZ | 製造中 | |
AD22105ARZ-REEL | 製造中 | |
AD22105ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。