Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD204
最終販売アイソレーション・アンプ、外部クロック駆動、低価格、小型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 小型:4チャンネル / インチ
- 低消費電力:35mW
- 高精度:非直線性±0.025%(max)(Kグレード)
- 高CMR:130dB(ゲイン=100V/V)
- 広帯域幅:5kHz(通常消費電力)
- 高CMVアイソレーション:±2000V pk連続(Kグレード)(信号および電力)
- 絶縁された電源出力内蔵
- 多くの機能に設定可能な入力アンプ
AD202 / AD204は汎用2ポート・トランス結合アイソレーション・アンプで、直接接続なしで入力信号の計測、処理、送信を実行しなければならない広範なアプリケーションに適しています。いずれのデバイスも業界標準アイソレーション・アンプであり、信号絶縁と電力絶縁の完全な絶縁機能を実現し、シングル・パッケージの小型プラスチックSIPまたはDIP型パッケージで提供しています。AD202とAD204の大きな違いは、AD202が+15V DC電源から直接駆動するのに対して、AD204はAD246クロック・ドライバ(推奨)などからの外部供給クロックで駆動する点です。
AD202 / AD204は、内部のトランス結合を使用して、アイソレーション・アンプの入力段と出力段の間にガルバニック絶縁を提供します。フル機能を装備しているため、外部DC/DCコンバータは必要ありません。このため設計の際に、必要な回路のオーバーヘッドを最小限に抑え、設計とコンポーネントの全コストを低減できます。
AD202 / AD204の設計では、入力段の汎用多目的オペアンプの可用性を含め、フレキシビリティや使い勝手を最大限考慮しています。どちらも、バイポーラ±5V出力範囲、1~100V/Vの調整可能なゲイン範囲、±0.025%(max)の非直線性(Kグレード)、130dBのCMRを提供します。AD204は35mWの低消費電力を実現します。
アプリケーション
- 多チャンネル・データ収集装置
- シャント電流測定
- モーター・コントロール
- プロセス信号アイソレーション
- 高電圧計装アンプ
ドキュメント
データシート 2
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
安全性および規制遵守 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD204JN | 10-Lead PDIP | ||
AD204KY | 10-Lead SIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 22, 2015 - 15_0140 Change of End Pin for Shipping Tubes of Module Products |
||
AD204JN | 製造中止 | |
AD204KY | 最終販売 | |
7 25, 2013 - 13_0169 Change of Hard Cap Encapsulation for Potted Modules |
||
AD204JN | 製造中止 | |
AD204KY | 最終販売 | |
7 19, 2018 - 18_0056 Select MCP-Legacy Hybrid Product Obsolescence |
||
AD204JN | 製造中止 | |
10 14, 2022 - 22_0088 MCP Portfolio Product Obsolescence |
||
AD204KY | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。