AD1937
製造中コーデック、24ビット、192kHz、4個のADC/8個のDACを内蔵、PLL
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.71
製品の詳細
- PLLから生成されるか、または直接生成されるマスター・クロック
- 低EMI設計
- ダイナミック・レンジとS/N比が112dBのDACと107dBのADC
- -96dBのTHD+N
- 3.3V単電源
- 5Vロジック入力に対する許容性能
- 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
AD1937は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビット・シグマ・デルタ(ΣΔ)アーキテクチャを採用し、差動入力の4個のA/Dコンバータ(ADC)と差動出力の8個のD/Aコンバータ(DAC)を内蔵した高性能、シングル・チップのコーデックです。I2C® ポートを備えているため、ボリュームやその他の数多くのパラメータをマイクロコントローラから調整できます。3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作します。64ピン(差動出力)のLQFPパッケージを採用しています。
AD1937は低EMI設計で、こうした配慮は、システムと回路両方の設計アーキテクチャにおいて明確に貫かれています。内蔵のPLLを使用して、LR(フレーム)クロックまたは外付けの水晶発振器からマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がなく、抑制ビット・クロックを使用して動作させることも可能です。DACとADCの設計には、EMIを最小限に抑えるアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャが採用されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最小限に抑えられ、さらに電磁放射量も低減されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD1937WBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD1937WBSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
AD1937WBSTZ | 製造中 | |
AD1937WBSTZ-RL | 製造中 | |
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1937WBSTZ | 製造中 | |
AD1937WBSTZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1937WBSTZ | 製造中 | |
AD1937WBSTZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
Automated Register Window Builder, Version 3.2.1